Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD8146/AD8147/AD8148 are high speed triple, differential or single-ended input to differential output drivers. The AD8146 and AD8147 have a fixed gain of 2, and the AD8148 has a fixed gain of 4. They are all specifically designed for the highest resolution component video signals but can be used for any type of analog signals or high speed data transmission over either Category 5 UTP cable or differential printed circuit board (PCB) transmission lines.These drivers can be used with the AD8145 triple differential-to-singled-ended receiver, and the AD8117 crosspoint switch to produce a video distribution system capable of supporting UXGA or 1080p signals.
Manufactured on the Analog Devices, Inc. second generation XFCB bipolar process, the drivers have large signal bandwidths of 700 MHz and fast slew rates. They have an internal common-mode feedback feature that provides output amplitude and phase matching that is balanced to −60 dB at 50 MHz, suppressing even-order harmonics and minimizing radiated electromagnetic interference (EMI).
The common-mode voltage of each AD8146 output can be set to any level, allowing transmission of signals over the common-mode voltages. The AD8147 and AD8148 encode the vertical and horizontal sync signals on the common-mode voltages of the outputs. All outputs can be independently set to low voltage states to be used with series diodes for line isolation, allowing easy differential multiplexing over the same twisted pair cable.
The AD8146/AD8147/AD8148 are available in a 24-lead LFCSP and operate over a temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8147 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.