Обзор
Особенности и преимущества
- High speed
- 160 MHz large signal bandwidth
- 1000 V/μs slew rate at G = 1, VO = 2 V p-p
- High CMRR: 65 dB at 10 MHz
- High differential input impedance: 5 MΩ
- Input common-mode range: ±10.5 V (±12 V supplies)
- User-adjustable gain
- Wide power supply range: +5 V to ±12 V
- Fast settling: 8 ns to 1%
- Disable feature
- Low offset: ±3.4 mV on 5 V supply
- 2 on-chip comparators
- Small packaging: 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP
Подробнее о продукте
TThe AD8143 is a triple, low cost, differential-to-single-ended receiver specifically designed for receiving red-green-blue (RGB) signals over twisted pair cable. It can also be used for receiving any type of analog signal or high speed data transmission. Two auxiliary comparators are provided to receive digital or sync signals. The AD8143 can be used in conjunction with the AD8133 and AD8134 triple, differential drivers to provide a complete low cost solution for RGB over Category-5 UTP cable applications, including KVM.
The excellent common-mode rejection (65 dB at 10 MHz) of the AD8143 allows for the use of low cost unshielded twisted pair cables in noisy environments. The AD8143 has a wide power supply range from single +5 V supply to ±12 V, which allows for a wide common-mode range. The wide common-mode input range of the AD8143 maintains signal integrity in systems where the ground potential is a few volts different between the drive and receive ends without the use of isolation transformers.
The AD8143 is stable at a gain of 1. Closed-loop gain is easily set using external resistors.
The AD8143 is available in a 5 mm × 5 mm, 32-lead LFCSP and is rated to work over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
- RGB video receivers
- KVM (keyboard-video-mouse)
- UTP (unshielded twisted pair) receivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.