Обзор
Особенности и преимущества
- Triple, high speed differential drivers
- 255 MHz, −3 dB large signal bandwidth
- 65 MHz, 0.1 dB flatness
- 1150 V/μs slew rate
- 12 ns settling time
- Single 5 V or split supply operation
- Fixed gain of 2
- Internal common-mode feedback network
- Output balance error −50 dB at 50 MHz
- AD8142 has integrated sync-on-common-mode circuitry
- High-Z output when disabled
- Differential-to-differential or single-ended-to-differential operation
- High isolation between amplifiers: −100 dB at 10 MHz
- Low power: 44 mA at 5 V
- Available in space-saving packaging: 4 mm × 4 mm LFCSP
Подробнее о продукте
The AD8141 and AD8142 are triple, low cost, differential or single-ended-input-to-differential-output drivers. Each amplifier has a fixed gain of 2 to compensate for the attenuation of the line termination resistors. The AD8141 and AD8142 are specifically designed for RGB signals but can be used for any type of signals. The amplifiers have very fast slew rate and settling time while being manufactured on a cost effective CMOS process. They are optimized for high resolution video performance with a 0.1 dB flatness of 65 MHz, which allows driving high resolution video over any type of UTP cable.
The drivers have an internal common-mode feedback loop that provides output amplitude and phase matching, achieving −50 dB balance error at 50 MHz and thereby suppressing even-order harmonics and minimizing radiated electromagnetic interference (EMI).
The AD8142 includes a unique sync-on-common-mode feature that allows the user to transmit balanced horizontal and vertical video sync signals over the three common-mode channels. Additionally, the AD8141 and AD8142 both have a disable feature that, when asserted, produces high-Z outputs, allowing line isolation and easy multiplexing.
The AD8141 and AD8142 are available in a 24-lead 4 mm × 4 mm LFCSP and operate over a temperature range of −40°C to +85°C. They can be used with the AD8145 triple differential-to-single-ended receiver, AD8123 triple equalizer, AD8120 triple delay line, and the AD8117 or AD8175 crosspoint switches to produce a high resolution video distribution system.
Applications
- Keyboard-video-mouse (KVM) networking
- Video distribution
- Digital signage
- Security cameras
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.