Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий шум
- 2.25 нВ/√Гц
- 2.1 пА/√Гц
- Низкие гармонические искажения
- SFDR = 98 дБн при 1 МГц
- SFDR = 85 дБ при 5 МГц
- SFDR = 72 дБн при 20 МГц
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню 3 дБ: 410 МГц (G = 1)
- Скорость нарастания: 800 В/мкс
- Время установления до 0.01%: 45 нс
- Полностью дифференциальная архитектура
- Баланс выходных сигналов 69 дБ при 1 МГц
- КОСС 80 дБ по постоянному току
- Низкое напряжение смещения: ±0.5 мВ, макс.
- Малый входной ток смещения: 0.5 мкА, макс.
- Дифференциальные вход и выход
- Работа в полностью дифференциальном режиме или с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
- Доступны в небольших корпусах SOIC и в 8-выводных корпусах LFCSP
Подробнее о продукте
AD8139 - это обладающий крайне низким шумом, высококачественный дифференциальный усилитель с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Благодаря низкому шуму, широкому свободному от побочных составляющих динамическому диапазону (SFDR) и широкой полосе он является идеальным выбором для работы с АЦП, имеющими разрешение до 18 бит. AD8139 прост в применении, а его архитектура с внутренней обратной связью по синфазному напряжению позволяет управлять выходным синфазным напряжением, изменяя напряжение, прикладываемое к одному внешнему выводу. Внутренний контур обратной связи также обеспечивает превосходный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений четных порядков. AD8139 легко конфигурируется для работы в полностью дифференциальном режиме или в режиме с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный.Коэффициент усиления при замкнутом контуре обратной связи определяется внешней цепью обратной связи, состоящей из четырех резисторов.
AD8139 производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB второго поколения, которая позволяет усилителю обеспечивать низкие уровни искажений при входном шуме напряжения всего 2.25 нВ/√Гц.
AD8139 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC с открытой теплоотводящей площадкой (exposed paddle, EP) внизу, а также в корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Драйверы АЦП с разрядностью до 18 бит
- Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
- Дифференциальные фильтры
- Преобразователи уровня
- Дифференциальные драйверы для линий передачи на печатных платах
- Дифференциальные драйверы для кабельных линий передачи
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Модели SPICE
Инструменты проектирования
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8139 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.