Обзор
Особенности и преимущества
- Простота применения, преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Внешняя регулировка коэффициента усиления
- Низкие гармонические искажения
- SFDR = -94 дБн при 5 МГц
- SFDR = -85 дБн при 20 МГц
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 320 МГц, G = +1
- Короткое время установления: 16 нс до 0.01%
- Скорость нарастания 1150 В/мкс
- Быстрое восстановление при перегрузке
- Низкий входной шум напряжения
- Напряжение смещения 1 мВ тип.
- Широкий диапазон напряжений питания от +3 В до ±5 В
- Малопотребляющий
Подробнее о продукте
AD8138S обладает значительными преимуществами перед операционными усилителями при работе с дифференциальными сигналами. Этот компонент может быть использован в полностью дифференциальной конфигурации или для преобразования несимметричного сигнала в дифференциальный. Он так же прост в применении, как и операционные усилители, и значительно облегчает усиление и выдачу дифференциального сигнала в нагрузку. Производимый по патентованной компанией Analog Devices технологии изготовления биполярных транзисторов XFCB драйвер AD8138S обладает шириной полосы по уровню – 3 дБ, равной 320 МГц, и поддерживает наименьший среди доступных на сегодняшний день дифференциальных усилителей уровень гармонических искажений. AD8138S имеет уникальный внутренний контур обратной связи, обеспечивающий баланс коэффициента усиления и согласование фазы выходных сигналов, подавляя гармонические составляющие четных порядков. Внутренний контур обратной связи также минимизирует любые погрешности коэффициента усиления, которые могут возникать из-за рассогласования внешних задающих усиление резисторов.
Дифференциальный выход AD8138S упрощает задачу балансировки входного сигнала при работе с АЦП, имеющими дифференциальный вход, обеспечивая тем самым наилучшую производительность преобразователя. AD8138S избавляет от необходимости в трансформаторе при работе с высокопроизводительными АЦП, что позволяет сохранить постоянную составляющую и низкочастотную информацию. Синфазный уровень выходного дифференциального сигнала регулируется при помощи напряжения, подаваемого на вывод VOCM, обеспечивая смещение уровней входных сигналов для подачи на АЦП с однополярным питанием. Благодаря быстрому восстановлению при перегрузке поддерживается высокая точность преобразования.
Низкий уровень искажений, который достаточен для работы с преобразователями с разрядностью от 10 до 16 бит на высоких частотах, делает AD8138S идеальным драйвером АЦП для систем связи. Благодаря широкой полосе и высокому значению IP3 AD8138S также подходит для использования в качестве усилителя с фиксированным коэффициентом усиления в каскадах ПЧ или основной полосы частот. AD8138S имеет низкое напряжение смещения и хорошие динамические характеристики, что делает его привлекательным для разнообразных задач обработки сигналов и сбора данных.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (2)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Low Dose Rate Radiation Reports (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.