Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Простота применения, преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Внешняя регулировка коэффициента усиления
- Низкие гармонические искажения
- SFDR = -94 дБн при 5 МГц
- SFDR = -85 дБн при 20 МГц
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 320 МГц, G = +1
- Короткое время установления: 16 нс до 0.01%
- Скорость нарастания 1150 В/мкс
- Быстрое восстановление при перегрузке: 4 нс
- Низкий входной шум напряжения: 5 нВ/√Гц
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание AD8138-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/12629 DSCC
Подробнее о продукте
AD8138 обладает значительными преимуществами перед операционными усилителями при работе с дифференциальными сигналами. Этот компонент может быть использован в полностью дифференциальной конфигурации или для преобразования несимметричного сигнала в дифференциальный. Он так же прост в применении, как и операционные усилители, и значительно облегчает усиление и выдачу дифференциального сигнала в нагрузку. Производимый по патентованной компанией Analog Devices технологии изготовления биполярных транзисторов XFCB драйвер AD8138 обладает шириной полосы по уровню – 3 дБ, равной 320 МГц, и поддерживает наименьший среди доступных на сегодняшний день дифференциальных усилителей уровень гармонических искажений. AD8138 имеет уникальный внутренний контур обратной связи, обеспечивающий баланс коэффициента усиления и согласование фазы выходных сигналов, подавляя гармонические составляющие четных порядков. Внутренний контур обратной связи также минимизирует любые погрешности коэффициента усиления, которые могут возникать из-за рассогласования внешних задающих усиление резисторов.Дифференциальный выход AD8138 упрощает задачу балансировки входного сигнала при работе с АЦП, имеющими дифференциальный вход, обеспечивая тем самым наилучшую производительность преобразователя. AD8138 избавляет от необходимости в трансформаторе при работе с высокопроизводительными АЦП, что позволяет сохранить постоянную составляющую и низкочастотную информацию. Синфазный уровень выходного дифференциального сигнала регулируется при помощи напряжения, подаваемого на вывод VOCM, обеспечивая смещение уровней входных сигналов для подачи на АЦП с однополярным питанием. Благодаря быстрому восстановлению при перегрузке поддерживается высокая точность преобразования.
Низкий уровень искажений, который достаточен для работы с преобразователями с разрядностью от 10 до 16 бит на высоких частотах, делает AD8138 идеальным драйвером АЦП для систем связи. Благодаря широкой полосе и высокому значению IP3 AD8138 также подходит для использования в качестве усилителя с фиксированным коэффициентом усиления в каскадах ПЧ или основной полосы частот. AD8138 имеет низкое напряжение смещения и хорошие динамические характеристики, что делает его привлекательным для разнообразных задач обработки сигналов и сбора данных.
AD8138 выпускается в корпусах SOIC и MSOP, рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +85°C.
AD8138-EP подходит для применения в оборонной и авиационно-космической технике (отвечает требованиям AQEC)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (12)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Модели SPICE
Инструменты проектирования
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (5)
Analog Dialogue
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8138 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.