Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Полностью дифференциальная архитектура
  • Крайне малая потребляемая мощность и режим пониженного энергопотребления
    • Рабочий ток 2.6 мА при 5 В
    • Ток в режиме пониженного энергопотребления 450 мкА при 5 В
  • Высокое быстродействие
  • SFDR удовлетворяет требованиям к 12-разрядному преобразованию при частоте сигнала 500 кГц
  • Короткое время установления: 100 нс до 0.02%
  • Низкое входное напряжение смещения: ±2.6 мВ, макс.
  • Малый входной ток смещения: 0.45 мкА, макс.
  • Дифференциальный вход и выход
  • Полностью дифференциальный режим или преобразование дифференциального сигнала в несимметричный
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Регулируемое выходное синфазное напряжение
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD8137 - это недорогой дифференциальный драйвер с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений, который идеально подходит для интерфейса с АЦП в системах с ограничениями на стоимость и энергопотребление. AD8137 прост в применении, а его архитектура с внутренней обратной связью по синфазному напряжению позволяет управлять выходным синфазным напряжением, изменяя напряжение, прикладываемое к одному внешнему выводу. Внутренний контур обратной связи также обеспечивает баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений четных порядков. AD8137 легко конфигурируется для работы в полностью дифференциальном режиме или в режиме с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный. Коэффициент усиления при замкнутом контуре обратной связи определяется внешней цепью обратной связи, состоящей из четырех резисторов. Компонент также имеет режим пониженного энергопотребления, что является крайне важным для малопотребляющих систем.

AD8137 производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB второго поколения, которая позволяет усилителю обеспечивать высокие показатели при очень низкой потребляемой мощности.

AD8137 выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе SOIC, а также в корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм, и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Драйверы АЦП
  • Портативные измерительные приборы
  • Устройства с питанием от батарей
  • Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Дифференциальные активные фильтры
  • Усилители видеосигнала
  • Схемы смещения уровня

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (2)

    Техническая документация

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    AD8137

    Инструмент Precision ADC Driver Tool

    Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

    Precision ADC Driver Tool

    Sys-Parameters

    Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

    Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

    Модели SPICE

    Инструменты проектирования

    ADI DiffAmpCalc™

    Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.

    ADIsimRF

    С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.