Обзор
Особенности и преимущества
- Triple high speed differential driver
- 225 MHz, −3 dB large signal bandwidth
- 450 MHz, −3 dB small signal bandwidth
- Easily drives 1.4 V p-p video signal into doubly terminated 100 Ω UTP cable
- 1600 V/µs slew rate
- Fixed internal gain of 2
- Internal common-mode feedback network
- Output balance error −60 dB @ 50 MHz
- On-chip sync-on-common-mode circuitry
- Output pull-down feature for line isolation
- Differential input and output
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD8134 is a major advancement beyond using discrete op amps for driving differential RGB signals over twisted pair cable. The AD8134 is a triple, low cost differential or single-ended input to differential output driver, and each amplifier has a fixed gain of 2 to compensate for the attenuation of the line termination resistors. The AD8134 is specifically designed for RGB signals but can be used for any type of analog signals or high speed data transmission. The AD8134 is capable of driving either Category 5 (Cat-5) unshielded twisted pair (UTP) cable or differential printed circuit board transmission lines with minimal signal degradation.
A unique feature that allows the user to transmit balanced horizontal and vertical video sync signals over the three common-mode channels with minimal electromagnetic interference (EMI) radiation is included on-chip.
The outputs of the AD8134 can be set to a low voltage state that allows easy differential multiplexing of multiple drivers on the same twisted pair cable, when used with external series diodes.
The AD8134 driver is a natural complement to the AD8143, AD8129, and AD8130 differential receivers.
Manufactured on the Analog Devices next generation XFCB bipolar process, the AD8134 has a large signal bandwidth of 225 MHz and a slew rate of 1600 V/µs. The AD8134 has an internal common-mode feedback feature that provides output gain and phase matching that is balanced to −60 dB at 50 MHz, suppressing harmonics and reducing radiated EMI.
The AD8134 is available in a 24-lead LFCSP and can operate over the −40°C to +85°C extended industrial temperature range.
Applications
- Keyboard-video-mouse (KVM) networking
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8134 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.