Обзор
Особенности и преимущества
- High Speed:
400 MHz –3 dB Full Power Bandwidth
2000 V/µs Slew Rate - Fixed Gain of 2 with No External Components
- Internal Common-Mode Feedback to Improve Gain and Phase Balance: –60 dB @10 MHz
- Separate Input to Set the
Common-Mode Output Voltage - Low Distortion:
68 dB SFDR @ 5 MHz 200 Ω Load - Power Supply Range +2.7 V to ±5 V
Подробнее о продукте
The AD8131 is a differential or single-ended input to differential output driver requiring no external components for a fixed gain of 2. The AD8131 is a major advancement over op amps for driving signals over long lines or for driving differential input ADCs. The AD8131 has a unique internal feedback feature that provides output gain and phase matching that are balanced to –60dB at 10MHz, reducing radiated EMI and suppressing harmonics. Manufactured on ADI's next generation of XFCB bipolar process, the AD8131 has a –3 dB bandwidth of 400 MHz and delivers a differential signal with very low harmonic distortion.
The AD8131 is a differential driver for the transmission of high-speed signals over low-cost twisted pair or coax cables. The AD8131 can be used for either analog or digital video signals or for other high-speed data transmission. The AD8131 driver is capable of driving either Cat3 or Cat5 twisted pair or coax with minimal line attenuation. The AD8131 has considerable cost and performance improvements over discrete line driver solutions.
The AD8131 is available in both SOIC and MSOP packages for operation over –40°C to +125°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (8)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Модели SPICE
AD8131 SPICE Macro Models
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8131 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.