Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие
    • AD8130: 270 МГц, 1090 В/мкс при G = +1
    • AD8129: 200 МГц, 1060 В/мкс при G = +10
  • Высокий КОСС
    • 94 дБ, мин., от нуля до 100 кГц
    • 80 дБ, мин. на 2 МГц
    • 70 дБ, мин. на 10 МГц
  • Высокий входной импеданс: 1 МОм (дифференциальный)
  • Низкий шум
    • AD8130: 12.5 нВ/√Гц
    • AD8129: 4.5 нВ/√Гц
  • Диапазон входных синфазных напряжений ±10.5 В
  • Низкие искажения (размах сигнала 1 В, частота 5 МГц):
    • AD8130, наихудшая гармоника -79 дБн на 5 МГц
    • AD8129, наихудшая гармоника -74 дБн на 5 МГц
  • Регулируемый пользователем коэффициент усиления
    • Не требует внешних компонентов для реализации G = +1
  • Диапазон напряжений питания от +4.5 В до ±12.6 В
  • Режим пониженного энергопотребления

Подробнее о продукте

AD8129/AD8130 предназначены для использования в качестве приемников сигнала, передаваемого по витой паре при помощи драйверов AD8131 или AD8132. Любой из двух компонентов может применяться для работы с аналоговыми или цифровыми видеосигналами, а также высокоскоростной передачи данных.

Усилители AD8129/AD8130 имеют дифференциальный вход и несимметричный выход и обеспечивают очень большой КОСС на высоких частотах. Поэтому их также можно эффективно использовать в качестве быстродействующих инструментальных усилителей или преобразователей дифференциального сигнала в несимметричный.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.