Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая стоимость
- Три усилителя видеосигналов в одном корпусе
- Оптимизирован для выдачи видеосигнала в кабель
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом)
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 50 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.03%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.06°
- Низкое энергопотребление
- Работает от однополярного напряжения питания в диапазоне от +3 В до ±15 В
- Максимальный потребляемый ток 5.5 мА/канал
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы при единичном усилении 125 МГц (-3 дБ)
- Скорость нарастания 500 В/мкс
- Функция отключения отдельных каналов с коротким временем реакции
- Время отключения 80 нс
- Простота применения
- Выходной ток 50 мА
- Размах выходного напряжения до 1 В выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания
Подробнее о продукте
AD813– это малопотребляющий трехканальный усилитель видеосигналов, способный работать с однополярным питанием. Каждый из трех усилителей с обратной связью по току, входящих в состав микросхемы, имеет выходной ток 50 мА и оптимизирован для работы на одну нагрузку видеоканала с согласованием на приемной стороне (150 Ом). AD813 обеспечивает неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 50 МГц, поддерживая при этом погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.03% и 0.06°, соответственно. Эти характеристики делают AD813 идеальным выбором для вещательной и бытовой электронной видеоаппаратуры.
AD813 обладает низким энергопотреблением (5.5 мА на канал, макс.) и способен работать с однополярным напряжением питания +3 В. Выходной сигнал каждого из усилителей может достигать значений, не доходящих 1 В до уровней питания, что упрощает работу с видеосигналами. При работе от однополярного питания +5 В AD813 поддерживает неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 20 МГц и погрешности дифференциального коэффициента усиления/дифференциальной фазы 0.05% и 0.05°, соответственно. Все эти возможности обеспечиваются в компактных 14-выводных корпусах DIP или SOIC. Благодаря перечисленным особенностям этот трехканальный усилитель идеально подходит для портативных систем и систем с питанием от батарей, в которых критически важны габариты и потребляемая мощность.
За счет превосходной ширины полосы 125 МГц и скорости нарастания 500 В/мкс AD813 представляет интерес для многих высокоскоростных схем, в которых требуется работа от однополярного питания +3 В или биполярного питания до ±15 В. AD813 также имеет функцию отключения с коротким временем реакции, которая может быть использована для перевода усилителя в режим пониженного энергопотребления или переключения выходов в третье состояние. Эта функция представляет интерес в задачах мультиплексирования видеосигналов. AD813 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и выпускается в пластиковом корпусе DIP, корпусе SOIC, а также в бескорпусном исполнении.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AD813 SPICE Macro Models
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.