Обзор

Особенности и преимущества

  • Tuned to compensate for Category-5 (CAT-5) cable losses
    • Up to 100 meters at 120 MHz
  • 2 voltage controlled frequency response adjustment pins
    • High frequency peaking adjustment
    • Broadband gain adjustment
  • 2700 V/μs slew rate
  • Low output noise
    • 1.5 mV rms integrated noise (1 GHz) at 100 meters equalized bandwidth
  • DC output offset adjust
    • Low offset voltage error: 7 mV typ
  • Equalized pass-band ripple ±1 dB to 70 MHz
  • Input: differential or single ended
  • Supply current: 24 mA on ±5 V
  • Small 8-lead 3 mm × 3 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The AD8128 is a high speed, differential receiver/equalizer that compensates for the transmission losses of unshielded twisted pair (UTP) CAT-5 cables. Various frequency dependent gain stages are summed together to best approximate the inverse frequency response of CAT-5/CAT-5e cable. An equalized bandwidth of 120 MHz can be achieved for 100 meters of cable.

The AD8128 can be used as a standalone receiver/equalizer or in conjunction with the AD8143, triple differential receiver, to provide a complete low cost solution for receiving RGB over UTP cable in such applications as KVM.

The AD8128 has three control pins for optimal CAT-5/CAT-5e compensation. The equalized cable length is directly proportional to the voltage applied to the VPEAK pin, which controls the amount of high frequency peaking. VGAIN adjusts the broadband gain from 0 dB to 3 dB, compensating for the resistive cable loss. VOFFSET allows the output to be shifted by ±2.5 V, adding flexibility for dc-coupled systems.

Low integrated output noise and offset voltage adjust make the AD8128 an excellent choice for dc-coupled wideband RGB-overCAT-5 applications. For systems where the UTP cable is longer than 100 meters, two AD8128 devices can be cascaded to compensate for up to 200 meters of CAT-5/CAT-5e.

The AD8128 is available in a 3 mm × 3 mm 8-lead LFCSP and is rated to operate over the extended temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Keyboard-video-mouse (KVM)
  • RGB video over unshielded twisted pair (UTP) cable receivers
  • Professional video projection and distribution
  • Security video

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь