Обзор
Особенности и преимущества
- Два усилителя видеосигнала в одном 8-выводном корпусе SOIC
- Оптимизирован для выдачи видеосигнала в кабель
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы при единичном усилении: 145 МГц (3 дБ)
- Скорость нарастания 1600 В/мкс
- Низкое энергопотребление
- Работает от однополярного питания +3 В
- Потребляемый ток 5.5 мА/канал, макс.
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала
- RL = 150 Ом
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 40 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.02°
- Простота применения
- Выходной ток 50 мА
- Размах выходного напряжения до 1 В выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания (нагрузка 150 Ом)
Подробнее о продукте
AD812 – это малопотребляющий двухканальный усилитель видеосигналов, способный работать с однополярным напряжением питания. Каждый из усилителей, входящих в состав микросхемы, имеет выходной ток 50 мА и оптимизирован для работы на одну нагрузку видеоканала с согласованием на приемной стороне (150 Ом). Усилители имеют архитектуру с обратной связью по току и обеспечивают неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 40 МГц, поддерживая при этом погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.02% и 0.02°. Эти характеристики делают AD812 идеальным выбором для профессиональной электронной видеоаппаратуры, например видеокамер и коммутаторов видеосигналов.
AD812 обладает низким энергопотреблением (4.0 мА на канал, макс., при VS = +5 В) и способен работать с однополярным напряжением питания +3 В. Выходной сигнал каждого из усилителей может достигать значений, не доходящих 1 В до уровней питания, что упрощает работу с видеосигналами, имеющими размах 1 В. При коэффициенте усиления +2 AD812 способен выдавать выходной сигнал с размахом 3 В, работая от однополярного напряжения питания +5 В. Все эти возможности обеспечиваются в компактных 8-выводных корпусах DIP или SOIC. Благодаря перечисленным особенностям этот двухканальный усилитель идеально подходит для портативных систем и систем с питанием от батарей, в которых критически важны габариты и потребляемая мощность.
За счет очень широкой полосы (145 МГц) и скорости нарастания 1600 В/мкс AD812 представляет интерес для многих высокоскоростных схем, в которых требуется работа от однополярного питания +5 В или биполярного питания до ±15 В. AD812 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
Доступен вариант корпуса в бессвинцовом исполнении (AD812ARZ, AD812ARZ-REEL, AD812ARZ-REEL7).
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AD812 SPICE Macro Model
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.