Обзор

Особенности и преимущества

  • 16 × 16 high speed nonblocking switch arrays: G = 2
  • Serial or parallel programming of switch array
  • Serial data out allows daisy-chaining of multiple 16 × 16 arrays to create larger switch arrays
  • High impedance output disable allows connection of
  • multiple devices without loading the output bus
  • For smaller arrays see the AD8108/AD8109 (8 × 8) or AD8110/AD8111 (16 × 8) switch arrays
  • Complete solution
    • Buffered inputs
    • Programmable high impedance outputs
    • 16 output amplifiers (G = 2)
    • Drives 150 Ω loads
  • Excellent video performance
    • 25 MHz, 0.1 dB gain flatness
    • 0.05%/0.05° differential gain/differential phase error (RL = 150 Ω)
  • Excellent ac performance
    • −3 dB bandwidth: 225 MHz
    • Slew rate: 375 V/µs
  • Low power of 700 mW (2.75 mW per point)
  • Low all hostile crosstalk of −70 dB at 5 MHz
  • Reset pin allows disabling of all outputs (connected through a capacitor to ground provides power-on reset capability)
  • 100-lead LQFP (14 mm × 14 mm)

Подробнее о продукте

The AD8114/AD8115 are high speed, 16 × 16 video crosspoint switch matrices. They offer a −3 dB signal bandwidth greater than 200 MHz and channel switch times of less than 50 ns with 1% settling. With −70 dB of crosstalk and −98 dB isolation (at 5 MHz), the AD8114/AD8115 are useful in many high speed applications.

The differential gain and differential phase of better than 0.05% and 0.05°, respectively, along with a 0.1 dB flatness out to 25 MHz while driving a 75 Ω back-terminated load, make the AD8114/ AD8115 ideal for all types of signal switching.

The AD8114/AD8115 include 16 independent output buffers that can be placed into a high impedance state for paralleling crosspoint outputs so that off channels do not load the output bus. The AD8114 has a gain of 1, while the AD8115 offers a gain of 2. They operate on voltage supplies of ±5 V while consuming only 70 mA of idle current. The channel switching is performed via a serial digital control (which can accommodate daisy-chaining of several devices) or via a parallel control, allowing updating of an individual output without reprogramming the entire array.

The AD8114/AD8115 is packaged in a 100-lead LQFP and is available over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Routing of high speed signals, including
    – Video (NTSC, PAL, S, SECAM, YUV, RGB)
    – Compressed video (MPEG, wavelet)
    – 3-level digital video (HDB3)
    – Data communications
    – Telecommunications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь