Обзор
Особенности и преимущества
- 16 × 16 high speed nonblocking switch arrays: G = 1
- Serial or parallel programming of switch array
- Serial data out allows daisy-chaining of multiple 16 × 16 arrays to create larger switch arrays
- High impedance output disable allows connection of
- multiple devices without loading the output bus
- For smaller arrays see the AD8108/AD8109 (8 × 8) or AD8110/AD8111 (16 × 8) switch arrays
- Complete solution
- Buffered inputs
- Programmable high impedance outputs
- 16 output amplifiers (G = 1)
- Drives 150 Ω loads
- Excellent video performance
- 25 MHz, 0.1 dB gain flatness
- 0.05%/0.05° differential gain/differential phase error (RL = 150 Ω)
- Excellent ac performance
- −3 dB bandwidth: 225 MHz
- Slew rate: 375 V/µs
- Low power of 700 mW (2.75 mW per point)
- Low all hostile crosstalk of −70 dB at 5 MHz
- Reset pin allows disabling of all outputs (connected through a capacitor to ground provides power-on reset capability)
- 100-lead LQFP (14 mm × 14 mm)
Подробнее о продукте
The AD8114/AD8115 are high speed, 16 × 16 video crosspoint switch matrices. They offer a −3 dB signal bandwidth greater than 200 MHz and channel switch times of less than 50 ns with 1% settling. With −70 dB of crosstalk and −98 dB isolation (at 5 MHz), the AD8114/AD8115 are useful in many high speed applications.
The differential gain and differential phase of better than 0.05% and 0.05°, respectively, along with a 0.1 dB flatness out to 25 MHz while driving a 75 Ω back-terminated load, make the AD8114/ AD8115 ideal for all types of signal switching.
The AD8114/AD8115 include 16 independent output buffers that can be placed into a high impedance state for paralleling crosspoint outputs so that off channels do not load the output bus. The AD8114 has a gain of 1, while the AD8115 offers a gain of 2. They operate on voltage supplies of ±5 V while consuming only 70 mA of idle current. The channel switching is performed via a serial digital control (which can accommodate daisy-chaining of several devices) or via a parallel control, allowing updating of an individual output without reprogramming the entire array.
The AD8114/AD8115 is packaged in a 100-lead LQFP and is available over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
- Routing of high speed signals, including
– Video (NTSC, PAL, S, SECAM, YUV, RGB)
– Compressed video (MPEG, wavelet)
– 3-level digital video (HDB3)
– Data communications
– Telecommunications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.