Обзор

Особенности и преимущества

  • 16 x 8 high-speed nonblocking switch arrays: G = +2
  • Serial or parallel switch array control
  • Serial data out allows “daisy chaining” of multiple crosspoints to create larger switch arrays
  • Pin-compatible with AD8108/AD8109 8 x 8 switch arrays
  • For a 16 x 16 array see AD8116
  • Complete solution
    • Buffered inputs
    • Eight output amplifiers, G = +2
    • Drives 150 V loads
  • Excellent video performance
  • 60 MHz 0.1 dB gain flatness
  • 0.02% differential gain error (RL = 150 V)
  • 0.028 differential phase error (RL = 150 V)
  • Excellent AC performance
  • 260 MHz –3 dB bandwidth
  • 500 V/ms slew rate
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD8110 and AD8111 are high-speed 16 × 8 video crosspoint switch matrices. They offer a –3 dB signal bandwidth greater than 260 MHz, and channel switch times of less than 25 ns with 1% settling. With –78 dB of crosstalk and –97 dB isolation (@ 5 MHz), the AD8110/AD8111 are useful in many high-speed applications. The differential gain and differential phase of better than 0.02% and 0.02° respectively, along with 0.1 dB flatness out to 60 MHz, make the AD8110/AD8111 ideal for video signal switching.

The AD8110 and AD8111 include eight independent output buffers that can be placed into a high impedance state for paralleling crosspoint outputs so that off channels do not load the output bus. The AD8110 has a gain of +1, while the AD8111 offers a gain of +2. They operate on voltage supplies of ±5 V while consuming only 50 mA of idle current. The channel switching is performed via a serial digital control (which can accommodate “daisy chaining” of several devices) or via a parallel control, allowing updating of an individual output without reprogramming the entire array.

The AD8110/AD8111 is packaged in an 80-lead LQFP package and is available over the extended industrial temperature range of –40°C to +85°C.

Applications

  • Routing of high-speed signals including:
    • Composite video (NTSC, PAL, S, SECAM)
    • Component video (YUV, RGB)
    • Compressed video (MPEG, Wavelet)
    • 3-level digital video (HDB3)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь