Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы 140 МГц (по уровню 3 дБ, G = +1)
- Ширина полосы 120 МГц (по уровню 3 дБ, G = +2)
- Ширина полосы 35 МГц (по уровню 0.1 дБ, G = + 2)
- Скорость нарастания 2500 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 25 нс (изменение напряжения на 2 В)
- Время установления до 0.01%: 65 нс (изменение напряжения на 10 В)
- Превосходные статические характеристики
- Входное напряжение смещения 3 мВ, макс.
- Низкий уровень искажений: THD = -74 дБ при 10 МГц
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом)
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.10%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.01°
- Шум напряжения 1.9 нВ/√Гц
- Универсальность
- Полный набор спецификаций для напряжений питания ±5 В и ±15 В
- Размах выходного напряжения ±2.3 В на нагрузке 75 Ом (VS = ±5 В)
Подробнее о продукте
AD811 - это широкополосный операционный усилитель с обратной связью по току оптимизированный для телевизионных систем высокого качества. Компонент имеет ширину полосы по уровню -3 дБ, равную 120 МГц при коэффициенте усиления +2, погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.01% и погрешность дифференциальной фазы 0.01° (RL = 150 Ом), что делает его превосходным выбором для любых видеосистем. Кроме того, AD811 поддерживает неравномерность частотной характеристики в пределах 0.1 дБ на частотах до 35 МГц (G = +2). Столь высокие показатели достигаются при выдаче сигнала в один или два 75-омных кабелями с согласованием на приемной стороне и малом потребляемом токе (16.5 мА). Рабочий диапазон напряжений питания AD811 составляет от ±4.5 В до ±18 В.
Усилитель AD811 также отлично подходит для применения в схемах с импульсными сигналами, где крайне важна переходная характеристика. Он имеет максимальную скорость нарастания более 2500 В/мкс и время установления в пределах погрешности 0.1% менее 25 нс при ступенчатом изменении напряжения на 2 В (65 нс при ступенчатом изменении напряжения на 10 В).
Низкий уровень искажений на частотах до 10 МГц и широкая полоса пропускания при единичном усилении делают AD811 идеальным выбором для применения в качестве буфера АЦП или ЦАП в системах сбора данных. Благодаря архитектуре с обратной связью по току AD811 способен поддерживать указанное значение ширины полосы при изменении коэффициента усиления в широком диапазоне. Кроме того, AD811 обладает низкими значениями шума напряжения и тока (1.9 нВ/√Гц и 20 пА/√Гц, соответственно), а также превосходными показателями статических погрешностей, что делает его привлекательным для задач, в которых требуется широкий динамический диапазон.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.