Обзор
Особенности и преимущества
- 8 × 8 high speed nonblocking switch arrays: G = 2
- Serial or parallel programming of switch array
- Serial data out allows daisy-chaining of multiple 8 × 8 arrays to create larger switch arrays
- Output disable allows connection of multiple devices
- Pin-compatible with AD8110/AD8111 16 × 8 switch arrays
- For 16 × 16 arrays see AD8116
- Complete solution
- Buffered inputs
- Eight output amplifiers: G = 2
- Drives 150 Ω loads
- Excellent video performance
- 60 MHz 0.1 dB gain flatness
- 0.02%/0.02° differential gain/differential phase error (RL = 150 Ω)
- Excellent ac performance
- −3 dB bandwidth: 250 MHz
- Slew rate: 480 V/µs
- Low power of 45 mA
- Low all hostile crosstalk of −83 dB at 5 MHz
- Reset pin allows disabling of all outputs (connected through a capacitor to ground provides power-on reset capability)
- Excellent ESD rating: exceeds 4000 V human body model
- 80-lead LQFP (12 mm × 12 mm)
Подробнее о продукте
The AD8108/AD8109 are high speed 8 × 8 video crosspoint switch matrices. They offer a −3 dB signal bandwidth greater than 250 MHz and channel switch times of less than 25 ns with 1% settling. With −83 dB of crosstalk and −98 dB isolation (at 5 MHz), the AD8108/AD8109 are useful in many high speed applications. The differential gain and differential phase of better than 0.02% and 0.02°, respectively, along with 0.1 dB flatness out to 60 MHz, make the AD8108/AD8109 ideal for video signal switching.
The AD8108 and AD8109 include eight independent output buffers that can be placed into a high impedance state for paralleling crosspoint outputs so that off channels do not load the output bus. The AD8108 has a gain of 1, while the AD8109 offers a gain of 2. They operate on voltage supplies of ±5 V while consuming only 45 mA of idle current. The channel switching is performed via a serial digital control (which can accommodate daisy-chaining of several devices) or via a parallel control allowing updating of an individual output without reprogramming the entire array.
The AD8108/AD8109 is packaged in an 80-lead LQFP and is available over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
- Routing of high speed signals including
- Composite video (NTSC, PAL, S, SECAM)
- Component video (YUV, RGB)\
- Compressed video (MPEG, Wavelet)
- 3-level digital video (HDB3)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.