Обзор
Особенности и преимущества
- 16 × 5 high speed, nonblocking switch arrays: G = 2
- Pin compatible with AD8110/AD8111, 16 × 8 switch arrays
- For a 16 × 16 array, see AD8114/AD8115
- For a 16 x 8 array, see AD8110/AD8111
- Complete solution
- Buffered inputs
- Five output amplifiers
- Drives 150 Ω loads
- Excellent video performance
- 60 MHz 0.1 dB gain flatness
- 0.02% differential gain error (RL = 150 Ω)
- 0.02° differential phase error (RL = 150 Ω)
- Excellent ac performance
- −3 dB bandwidth > 260 MHz
- 500 V/μs slew rate
- Low power of 50 mA
- Low all-hostile crosstalk of −78 dB at 5 MHz
- Output disable allows connection of multiple device outputs
- Reset pin allows disabling of all outputs
- Excellent ESD rating: exceeds 4000 V human body model
- 80-lead LQFP (12 mm × 12 mm)
Подробнее о продукте
The AD8106 and AD8107 are high speed, 16 × 5 video crosspoint switch matrices. They offer a −3 dB signal bandwidth greater than 260 MHz, and channel switch times of less than 25 ns with 1% settling. With −78 dB of crosstalk and −97 dB isolation (at 5 MHz), the AD8106/AD8107 are useful in many high speed applications. The differential gain and differential phase of greater than 0.02% and 0.02° respectively, along with 0.1 dB flatness out to 60 MHz, make the AD8106/AD8107 ideal for video signal switching.
The AD8106 and AD8107 include five independent output buffers that can be placed into a high impedance state for paralleling crosspoint outputs, preventing off channels from loading the output bus. The AD8106 has a gain of 1, while the AD8107 offers a gain of 2. Both operate on voltage supplies of ±5 V while consuming only 30 mA of idle current. The channel switching is performed via a parallel control, allowing updating of an individual output without reprogramming the entire array.
The AD8106/AD8107 are offered in an 80-lead LQFP and are available over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
- Routing of high speed signals including:
- Composite video (NTSC, PAL, S, SECAM)
- Component video (YUV, RGB)
- Compressed video (MPEG, Wavelet)
- 3-level digital video (HDB3)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8107 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.