Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействующий, неблокирующий матричный коммутатор 32 × 16
  • Дифференциальный или несимметричный рабочий режим
  • Дифференциальный коэффициент усиления G = +1 (AD8104) или G = +2 (AD8105)
  • Совместим по выводам с коммутаторами 32 x 32 AD8117/AD8118
  • Разные варианты питания
    • Однополярное питание +5 В или биполярное питание ±2.5 В
  • Превосходные характеристики
    • Полоса с неравномерностью в пределах 0.1 дБ >50 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.05% (RL = 150 Ом)
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.05° (RL = 150 Ом) 
  • Функция переключения выхода в высокоимпедансное состояние позволяет объединять несколько устройств с минимальным нагружением шины
  • Превосходные динамические характеристики
    • Ширина полосы: 600 МГц
    • Скорость нарастания: 1800 В/мкс
    • Время установления: 2.5 нс до 1%
  • Низкая потребляемая мощность: 1.7 Вт
  • Низкие перекрестные помехи при одновременной активности всех каналов
    • < −70 дБ на 5 МГц
    • < −40 дБ на 600 МГц
  • Вывод сброса позволяет отключать все выходы одновременно (при подключении на землю через конденсатор обеспечивается функция сброса при включении питания)
  • Корпус BGA с 304  шариковыми контактами (31 мм х 31 мм)

Подробнее о продукте

AD8104/AD8105 – это быстродействующие аналоговые перекрестные коммутаторы 32 × 16. Они обеспечивают ширину полосы 600 МГц и скорость нарастания 1800 В/мкс, что позволяет применять их для коммутации сигналов компьютерных графических адаптеров (RGB) с высоким разрешением. Благодаря уровню перекрестных помех ниже −70 дБ и развязке −90 дБ (на 5 МГц) AD8104/AD8105 представляют интерес для многих систем с широкополосными сигналами. Компоненты поддерживают неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ в полосе частот более 50 МГц, что делает их идеальным выбором для коммутации композитных (полных) видеосигналов.

AD8104/AD8105 содержат 16 независимых выходных буферов, которые можно переключать в высокоимпедансное состояние для параллельного объединения нескольких выходов без нагружения выходной шины незадействованными каналами. Дифференциальный коэффициент усиления AD8104 равен +1, а AD8105 имеет дифференциальный коэффициент усиления +2, что упрощает его применение в системах с согласованием на приемном конце. Компоненты могут работать в полностью дифференциальном или несимметричном режимах. Они поддерживают работу с однополярным питанием +5 В или биполярным питанием ±2.5 В, и потребляют ток всего 340 мА при активности всех выходов. Управление коммутацией каналов осуществляется при помощи последовательного интерфейса с двойной буферизацией, который поддерживает объединение нескольких устройств в цепочку с последовательным опросом, или параллельного интерфейса, который позволяет обновлять состояние отдельных выходов без перепрограммирования всей матрицы.

AD8104/AD8105 выпускаются в корпусе BGA с 304 шариковыми контактами и работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Маршрутизация высокоскоростных сигналов, включая
    • RGB и компонентные видеосигналы
    • Сигналы систем KVM (клавиатура-монитор-мышь)
    • Сжатые видеоизображения (MPEG, вэйвлет-кодирование)
    • Сигналы систем связи

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.