Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы 80 МГц (3 дБ, G = +1)
    • Ширина полосы 75 МГц (3 дБ, G = +2)
    • Скорость нарастания 1000 В/мкс
    • Время установления до 0.1%: 50 нс (ступенчатое изменение Vo на 10 В)
  • Идеально подходит для работы с видеосигналами
    • Ширина полосы 30 МГц (0.1 дБ, G = +2)
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.04°
  • Низкий шум
    • Входной шум напряжения 2.9 нВ/√Гц v Шум тока на инвертирующем входе 13 пА/√Гц
  • Низкое энергопотребление
    • Потребляемый ток 8.0 мА, макс.
    • Потребляемый ток 2.1 мА (режим пониженного энергопотребления)
  • Функция отключения
    • Время отключения 100 нс
    • Гарантированное переключение с разрывом до включения
    • Развязка между входом и выходом 64 дБ (в отключенном состоянии)
  • Универсальность
    • Полный набор спецификаций для напряжений питания ±5 В и ±15 В
    • Размах выходного напряжения ±2.9 В на нагрузке150 Ом (Vs = ±5 В)
  • Загрузите техническое описание AD810-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуютV62/19601-01XE DSCC

Подробнее о продукте

AD810 – это операционный усилитель с обратной связью, совместимый с композитными сигналами и телевизионными сигналами высокой четкости (HDTV), который идеально подходит для применения в мультимедийных системах, цифровых видеомагнитофонах и видеокамерах. Компонент имеет неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 30 МГц (G=+2) и поддерживает погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы на уровне 0.02% и 0.04° (NTSC), соответственно, что делает его идеальным выбором для любых высококачественных телевизионных видеосистем. Все перечисленные характеристики обеспечиваются при нагрузке 150 Ом (один 75-омный кабель с согласованием на приемном конце).

Благодаря малому потребляемому току (8.0 мА, макс) AD810 идеально подходит для задач, в которых особенно важна потребляемая мощность, например в видеокамерах. Функция отключения позволяет сократить потребляемый ток до уровня всего 2.1 мА, когда усилитель не используется, для уменьшения энергопотребления. AD810 работает с напряжениями питания в диапазоне от ±5 В до ±15 В.

Благодаря ширине полосы при единичном усилении, равной 80 МГц, AD810 хорошо подходит для применения в качестве буфера ЦАП или АЦП в видеосистемах. Поскольку AD810 является трансимпедансным усилителем (усилитель напряжения, управляемый током), он может поддерживать это значение ширины полосы в широком диапазоне коэффициентов усиления, одновременно обеспечивая низкий уровень шума (2.9 нВ/√Гц), что представляет интерес для систем с широким динамическим диапазоном.

Области применения

  • Профессиональные видеокамеры
  • Мультимедийные системы
  • Системы, совместимые с NTSC-, PAL- и SECAM
  • Драйверы видеолиний
  • Буферы АЦП и ЦАП
  • Схемы восстановления постоянной составляющей

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.