Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий шум: 0.95 нВ/√Гц, 2.6 пА/√Гц
- Крайне низкие искажения
- 2ая гармоника (RL=1 кОм, G=+2)
- -92 дБ при 10 МГц
- 3я гармоника (RL=1 кОм, G=+2)
- -105 дБ при 10 МГц
- Новая конфигурация выводов
- Поддержка внешней компенсации, диапазон коэффициентов усиления -1, от +2 до +10
- Высокое быстродействие
- Произведение коэффициента усиления на ширину полосы: 3.8 ГГц
- Ширина полосы по уровню -3 дБ:
- 700 МГц (G=+2)
- 550 МГц (G=+10)
- Скорость нарастания:
- 475 В/мкс (G=+2)
- 1350 В/мкс (G=+10)
- Потребляемый ток: 15 мА
- Напряжение смещения: 0.5 мВ, макс.
- Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
Подробнее о продукте
AD8099 - это операционный усилитель (ОУ) с крайне низкими шумом (0.95 нВ/√Гц) и искажениями (-92 дБн при частоте сигнала 10 МГц), комбинация которых делает его идеальным выбором для 16- и 18-разрядных систем. AD8099 имеет инновационную схему входного каскада с повышенной линейностью и малым шумом, которая позволяет увеличить ширину полосы в режиме полной мощности (full power bandwidth, FPBW) при малых коэффициентах усиления и одновременно поддерживать высокую скорость нарастания сигнала. Создание усилителя со столь хорошими характеристиками и сравнительно малым энергопотреблением стало возможным благодаря применению патентованной компанией ADI технологии XFCB следующего поколения.
AD8099 поддерживает внешнюю компенсацию, позволяя пользователю управлять произведением ширины полосы на коэффициент усиления. При помощи внешней компенсации коэффициент усиления может изменяться в диапазоне от +2 до +10 с минимальным сокращением ширины полосы. AD8099 также обладает очень высокой скоростью нарастания (1350 В/мкс), что дает разработчику возможность использовать полный динамический диапазон, не жертвуя при этом шириной полосы или уровнем искажений. Время установления в пределах погрешности 0.1% составляет 18 нс, а время восстановления при перегрузке – 50 нс.
AD8099 обеспечивает революционные показатели при работе на 100-омную нагрузку, потребляя ток всего 15 мА. Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 12 В), малому напряжению смещения (0.1 мВ, тип.), широкой полосе (700 МГц при G=+2) и произведению коэффициента усиления на ширину полосы до 3.8 ГГц AD8099 может быть использован в широком спектре задач.
AD8099 выпускается в корпусе LFCSP (lead frame chip scale package) с габаритами 3 мм x 3 мм, имеющим инновационную конфигурацию выводов, которая специально оптимизирована для быстродействующих, высококачественных усилителей. Данный тип корпуса с новой конфигурацией выводов обеспечивает революционные показатели, недостижимые в усилителях ранее. AD8099 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (4)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8099 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.