Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Недорогие одноканальный (AD8091) и двухканальный (AD8092) усилители
- Полный набор спецификаций при напряжениях питания +3 В, +5 В и ±5 В
- Работа от однополярного питания
- Выходное напряжение ограничено значениями, не доходящими 25 мВ до каждого из напряжений питания
- Высокое быстродействие и короткое время установления при 5 В
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 110 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания: 145 В/мкс
- Время установления с погрешностью 0.1%: 50 нс
- Хорошие характеристики передачи видеосигнала (G = +2)
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ : 20 МГц;RL=150 Ом
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.03%;RL=1 кОм
- Погрешность дифференциальной фазы 0.03%;RL=1 кОм
- Низкие искажения
- Полный уровень гармоник −80 дБн при 1 МГц; RL = 100 Ом
- Превосходная нагрузочная способность
- Выходной ток 45 мА, размах сигнала до 0.5 В от напряжений питания
- Работает на емкостную нагрузку до 50 пФ (G = +1)
- Малый потребляемый ток: 4.4 мА/канал
Подробнее о продукте
AD8091 (одноканальный) и AD8092 (двухканальный) – это недорогие, быстродействующие усилители с обратной связью по напряжению, предназначенные для работы с напряжением питания +3 В, +5 В или ±5 В. AD8091/AD8092 в полной мере поддерживают работу с однополярным питанием, и способны работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 1 В ниже положительного напряжения питания.
Несмотря на низкую стоимость AD8091/AD8092 обладают превосходными совокупными показателями и универсальностью. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 25 мВ до каждого из напряжений питания, за счет чего обеспечивается максимальный динамический диапазон выходного сигнала и превосходные характеристики восстановления после перегрузки. Благодаря этим особенностям AD8091/AD8092 представляют интерес для электронной видеоаппаратуры, например, видеокамер и коммутаторов видеосигналов, а также любого другого портативного быстродействующего оборудования. Малые искажения и короткое время установления делают их идеальным выбором для применения в активных фильтрах. AD8091/AD8092 обладают малым потребляемым током и способны работать от однополярного напряжения питания 3 В, благодаря чему они прекрасно подходят для портативного оборудования и устройств с питанием от батарей, в которых габариты и энергопотребление являются критическими параметрами.
Широкая полоса и высокая скорость нарастания делают эти усилители интересными для многих быстродействующих схем, в которых требуется работа от биполярного питания до ±6 В или однополярного питания в диапазоне от +3 В до +12 В.
Компоненты выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC (AD8091/AD8092), миниатюрном корпусе SOT23-5 (AD8091), а также в корпусе MSOP (AD8092).
Области применения
- Драйверы коаксиальных кабелей
- Активные фильтры
- Коммутаторы видеосигналов
- Профессиональные фотокамеры
- Системы формирования изображений на основе ПЗС
- CD/DVD-проигрыватели
- Буферы тактовых сигналов
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (11)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.