Обзор
Особенности и преимущества
- Синтез частот до 155.52 МГц
- Частота входного сигнала 19.44 МГц или 9.72 МГц
- Мультиплексор выбора сигнала опорной частоты
- Работа от одного напряжения питания: +5 В или –5.2 В
- Дрожание фазы выходного сигнала: 2.0 градусов, ср.кв.
- Малое энергопотребление: 90 мВт
- 10 KH ЭСЛ/ПЭСЛ совместимый выход
- 10 KH ЭСЛ/ПЭСЛ/ТТЛ/КМОП
совместимый вход - Корпус: 16-выводный узкий (150 мил) SOIC
Подробнее о продукте
AD809 формирует выходной тактовый сигнал формата ЭСЛ/ПЭСЛ с частотой 155.52 МГц из сигнала опорной частоты 19.44 МГц или 9.72 МГц формата ТТЛ/КМОП/ЭСЛ/ПЭСЛ. Компонент поддерживает архитектуру распределенной синхронизации, которая позволяет распределять опорный сигнал синхронизации объединительной панели или печатной платы с частотой 19.44 МГц или 9.72 МГц по нескольким портам с пропускной способностью 155.52 Мбит/с. AD809 можно применять для формирования сигнала битовой синхронизации передачи одного или нескольких портов.Мультиплексор входного сигнала поддерживает синхронизацию в контуре, при которой сигнал битовой синхронизации передачи с частотой 155.52 МГц восстанавливается из принимаемых на скорости 155.52 Мбит/с данных.
Малый дрейф ГУН, низкое энергопотребление и широкий рабочий температурный диапазон делают данный компонент подходящим для формирования сигнала битовой синхронизации с частотой 155.52 МГц в системах SNET/SDH/Fiber in the Loop.
Синтезатор содержит недорогой интегрированный ГУН, который синхронизируется с частотой в 8 или 16 раз выше частоты входного сигнала (19.44 МГц или 9.72 МГц). Для синтеза частот не требуется применения внешних компонентов. В то же время, пользователь может регулировать динамику контура обратной связи при помощи конденсатора, номинал которого определяет коэффициент затухания контура.
Архитектура AD809 гарантирует малый дрейф частоты выходного сигнала (примерно 20%) в отсутствие сигнала на входе.
AD809 потребляет 90 мВт и работает от одного напряжения питания +5 В или -5.2 В.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.