Обзор

Особенности и преимущества

  • Удовлетворяет требованиям МККТТ G.958 к регенераторам STM-4—Тип A
  • Удовлетворяет требованиям Bellcore TR-NWT-000253 к OC-12
  • Дрожание фазы выходного сигнала: 2.5 градуса ср.кв.
  • Восстановление тактовой частоты и синхронизации данных со скоростью 622 Мбит/с
  • Работает с данными в формате NRZ, преамбула не требуется
  • Восстановление тактового сигнала с использованием фазовой автоподстройки — Кварцевый генератор не требуется
  • Чувствительность квантователя: 4 мВ
  • Рабочий диапазон детектора: от 10 мВ до 40 мВ, программируемый
  • Работа от одного напряжения питания: +5 В или –5.2 В
  • Низкое энергопотребление: 400 мВт
  • Совместимость по выходу с 10KH ECL/PECL
  • Корпус: 16-выводный узкий (150 мил) SOIC

Подробнее о продукте

AD808 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных, детектированием сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных, при работе по сигналу в формате без возврата к нулю (NRZ) со скоростью 622 Мбит/с. Данный компонент может быть использован совместно с p-i-n диодом/предварительным усилителем для построения интегрированного, недорого, малопотребляющего приемника оптоволоконной линии связи SONET OC-12 или SDH STM-4.

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь