Обзор
Особенности и преимущества
- Предустановленный при производстве коэффициент усиления
- Коэффициент усиления 2.2 позволяет компенсировать потери усиления в системе
- Минимизация числа внешних компонентов
- Жесткий контроль усиления и согласования каналов (0.1%)
- Оптимальная конфигурация выводов для двухканального усилителя
- Упрощает проектирование топологии печатной платы
- Низкие перекрестные помехи: -70 дБ при 5 МГц
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL=150 Ом)
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 50 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.01%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.02°
- Низкая потребляемая мощность: 50 мВт/канал (5 мА)
- Высокое быстродействие и короткое время установления
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 260 МГц
- Скорость нарастания: 750 В/мкс (ступенчатое изменение на 2 В), 800 В/мкс (ступенчатое изменение на 4 В)
- Время установления до 0.1%: 40 нс (ступенчатое изменение напряжения на 2 В)
- Низкие искажения: THD = -65 дБн при fc=5 МГц
- Высокая нагрузочная способность: более 70 мА
Подробнее о продукте
AD8079 – это малопотребляющий, быстродействующий двухканальный буфер, спроектированный для работы с напряжениями питания ±5 В. В отличие от двухканальных усилителей с традиционной конфигурацией выводов, конфигурация выводов на корпусе AD8079 обеспечивает превосходную развязку между входами и выходами. Как входы, так и выходы AD8079 отделены друг от друга двумя выводами, обеспечивающими заземление по переменному току, благодаря чему компонент поддерживает очень низкий уровень перекрестных помех: менее -70 дБ при частоте сигнала 5 МГц.
AD8079 также содержит интегрированные задающие усиление резисторы, подстроенные при производстве для обеспечения G = +2.0 (версия A) или G = +2.2 (версия B), что позволяет минимизировать количество внешних компонентов. Версия B с коэффициентом усиления +2.2 позволяет компенсировать потери коэффициента в системе внешней регулировкой в одной точке схемы. Благодаря активной лазерной подгонке внутренних резисторов AD8079 гарантирует точность установки коэффициента усиления и малое рассогласование коэффициентов усиления отдельных каналов. Хорошие показатели и удобная конфигурация делают AD8079 очень привлекательным для интерфейса с дифференциальными кабелями и трансформаторами. Благодаря низким искажениям и короткому времени установления он также идеально подходит для буферизации сигналов быстродействующих двухканальных АЦП или АЦП с дифференциальным входом.
AD8079 имеет уникальную схему линеаризации взаимного сопротивления, которая позволяет ему обеспечивать превосходные показатели погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы (0.01% и 0.02°, соответственно) при выдаче сигнала в видеоканал, потребляя при этом мощность всего 50 мВт на канал усиления. Неравномерность коэффициента усиления поддерживается в пределах 0.1 дБ на частотах до 50 МГц. Эти характеристики делают AD8079 идеальным выбором для профессиональной электронной видеоаппаратуры, например, видеокамер или коммутаторов видеосигнала.
AD8079 обладает низким энергопотреблением (5 мА/канал при VS = ±5 В) и способен работать от однополярного напряжения питания +12 В, поддерживая ток нагрузки более 70 мА. Весь этот богатый набор характеристик достигается при малых габаритах 8-выводного корпуса SOIC. Благодаря перечисленным выше особенностям данный усилитель идеально подходит для применения в портативном оборудовании и устройствах с питанием от батарей, в которых особенно важны габариты и потребляемая мощность.
Превосходная ширина полосы 260 МГц и скорость нарастания 800 В/мкс делают AD8079 интересным для многих быстродействующих схем, в которых требуется работа от биполярного напряжения питания в диапазоне от ±3 В до ±6 В.
AD8079 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8079 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.