Обзор
Особенности и преимущества
- Биполярное питание ±5 В
- Быстродействующие, полностью буферизированные входные и выходные каскады
- Ширина полосы (–3 дБ): 600 МГц при размахе сигнала 200 мВ
- Ширина полосы (–3 дБ): 500 МГц при размахе сигнала 2 В
- Скорость нарастания 1600 В/мкс, G = +1
- Скорость нарастания 1350 В/мкс, G = +2
- Короткое время установления: 4 нс
- Малый потребляемый ток: <30 мА
- Высокая развязка отключенного канала: 90 дБ при 10 МГц
- Функция отключения выхода с коротким временем реакции
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом):
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 50 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.01%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.01°
- Перекрестные помехи при одновременной активности всех каналов
- –80 дБ при 10 МГц
- –50 дБ при 100 МГц
- Низкая стоимость
Подробнее о продукте
AD8074/AD8075 - это трехканальные, быстродействующие буферы видеосигнала с коэффициентом усиления G = +1 и +2, соответственно. Они работают от напряжений питания ±5 В и имеют ширину полосы по уровню -3 дБ в режиме полной мощности более 500 МГц, а также скорость нарастания более 1350 В/мкс. Благодаря обеспечиваемому уровню перекрестных помех при одновременной активности всех каналов ниже -80 дБ (в наихудшем случае) и развязке 90 дБ они представляют интерес во многих быстродействующих схемах. Погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы составляют 0.01% и 0.01°, соответственно. Неравномерность коэффициента усиления поддерживается в пределах 0.1 дБ на частотах до 70 МГц, что делает AD8074/AD8075 идеальным выбором для буферизации сигналов RGB или их выдачи в кабель. Компоненты потребляют ток менее 30 мА при напряжениях питания ±5 В.
Оба компонента имеют функцию отключения с коротким временем реакции, которая позволяет переводить выходы устройства в высокоимпедансное состояние. Эта функция позволяет увеличивать количество входов в системе, минимизируя нагрузку на выход отключенного канала. AD8074/75 выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (9)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.