Обзор
Особенности и преимущества
- Очень низкая стоимость
- Хорошие характеристики передачи видеосигнала (RL=150 Ом)
- Неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 10МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.05%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.1°
- Низкое энергопотребление
- Потребляемый ток 3.5 мА/канал
- Работает с однополярным питанием в диапазоне от 5 В до 12 В
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 100 МГц (G = +2)
- Скорость нарастания 500 В/мкс
- Короткое время установления: 25 нс (0.1%)
- Простота применения
- Выходной ток 30 мА
- Размах выходного сигнала до 1.3 В выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания при однополярном питании 5 В
Подробнее о продукте
AD8072 (двухканальный) и AD8073 (трехканальный) – это недорогие усилители с обратной связью по току, предназначенные для применения в крупносерийных изделиях, в которых особенно важна конечная стоимость продукта. Помимо низкой стоимости эти усилители обладают хорошими характеристиками передачи видеосигнала при работе на нагрузку 150 Ом и имеют потребляемый ток всего 3.5 мА на канал. В микросхеме AD8073 три усилителя интегрированы в одном 14-выводном узком корпусе SOIC. Благодаря этому данный компонент идеально подходит для задач, в которых требуются малые габариты. Пользователи имеют доступ к входу и выходу каждого усилителя, за счет чего достигается дополнительная свобода установки коэффициента усиления.
Каждый канал имеет выходной ток до 30 мА и оптимизирован для работы на одну нагрузку видеоканала с согласованием на приемной стороне (150 Ом). Усилители имеют архитектуру с обратной связью по току и обеспечивают неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 10 МГц, поддерживая при этом погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.05% и 0.1°, соответственно. Эти характеристики делают AD8072 и AD8073 идеальным выбором для профессиональной и бытовой электронной видеоаппаратуры.
Оба компонента способны работать с однополярным напряжением питания в диапазоне от +5 В до +12 В. Выходной сигнал каждого из усилителей может достигать значений, не доходящих 1.3 В до уровней питания, что позволяет работать с видеосигналами при однополярном напряжении питания +5 В.
Благодаря широкой полосе (100 МГц), скорости нарастания 500 В/мкс и времени установления в пределах погрешности 0.1%, равного 25 нс, AD8072 и AD8073 представляют интерес для многих быстродействующих схем, в которых требуется работа от однополярного питания +5 В или биполярного питания до ±6 В. AD8072 выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе DIP и 8-выводном корпусе SOIC, а AD8073 – в 14-выводном пластиковом корпусе DIP и 14-выводном корпусе SOIC. Оба компонента работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.