Обзор

Особенности и преимущества

  • Удовлетворяет требованиям CCITT G.958 к регенераторам STM-1— Тип A
  • Удовлетворяет требованиям Bellcore TR-NWT-000253 к OC-3
  • Восстановление тактовой частоты и синхронизации данных со скоростью 155 Мбит/с
  • Работает с данными в формате NRZ, преамбула не требуется
  • Восстановление тактового сигнала с использованием фазовой автоподстройки — Кварцевый генератор не требуется
  • Чувствительность квантователя: 2 мВ
  • Дрожание фазы выходного сигнала: 2.0 градуса ср.кв.
  • Рабочий диапазон детектора: от 2.0 мВ до 30 мВ
  • Работа от одного напряжения питания: +5 В или –5.2 В
  • Низкое энергопотребление: 170 мВт
  • Совместимость по выходу с 10KH ECL/PECL
  • Корпус: 16-выводный узкий (150 мил) SOIC

Подробнее о продукте

AD807 выполняет функции приемника, связанные с квантованием данных, детектированием сигнала, восстановлением тактовой частоты и синхронизации данных при работе по сигналу в формате без возврата к нулю (NRZ) со скоростью 155 Мбит/с. Данный компонент может быть использован совместно с p-i-n диодом/предварительным усилителем для построения интегрированного, недорого, малопотребляющего приемника оптоволоконной линии связи SONET OC-3 или SDH STM-1.

Схема детектирования сигнала во входном интерфейсе приемника сигнализирует о падении уровня входного сигнала ниже регулируемого пользователем порога, который задается при помощи одного внешнего резистора. Оптический гистерезис схемы обнаружения сигнала с окном 3 дБ предотвращает ложные переключения выходного сигнала детектора.

Схема ФАПЧ включает в себя ГУН с точно подстроенной при производстве центральной частой и контур управления захватом частоты, комбинация которых гарантирует надежную синхронизацию по частоте без ложных срабатываний. Благодаря этому данный продукт не требует применения внешних вспомогательных компонентов, таких как кварцевый резонатор или фильтр на ПАВ, для синхронизации по частоте.

Захват частоты и фазы по входным данным осуществляется в AD807 при помощи двух контуров управления, которые работают без внешнего вмешательства. Контур управления захватом частоты осуществляет предварительную синхронизацию с тактовой частотой входных данных. Данные могут быть случайными или скремблированными, и применение преамбулы не требуется. После вхождения в синхронизм по частоте ошибка частоты равна нулю и частотный детектор не оказывает дальнейшего влияния на работу схемы. Затем контур управления захватом фазы обеспечивает поддержание выходного сигнала в состоянии синхронизма с фазой входного сигнала. Патентованная схема фазового детектора позволяет практически исключить детерминированное дрожание фазы в AD807.

Интегрированный ГУН реализован на основе архитектуры кольцевого генератора с использованием патентованных схемотехнических решений для поддержания низкого шума. Полное дрожание фазы составляет 2.0 градуса ср.кв. Столь малый уровень дрожания фазы обеспечивается применением архитектуры с полностью дифференциальным сигнальным трактом, схемы подавления пульсаций напряжения питания и технологии производства с диэлектрической изоляцией, которая дает устойчивость к воздействию внешних сигналов. Компонент способен выдерживать воздействие шума по цепи напряжения питания величиной сотни милливольт без ухудшения показателей дрожания фазы.

Пиковый уровень дрожания фазы и время вхождения схемы ФАПЧ в синхронизм регулируется пользователем при помощи конденсатора, номинал которого определяет коэффициент затухания контура. Для удовлетворения требований к дрожанию фазы, определяемых стандартом МККТТ G.958 (Тип A) достаточно выбрать коэффициент затухания равным 5 или более.

Благодаря особенностям архитектуры уход частоты выходного тактового сигнала относительно номинального значения гарантированно не превышает 20% при постоянном значении входных данных. При закорачивании выводов, предназначенных для подключения конденсатора CD, который определяет коэффициент затухания, частота выходного тактового сигнала устанавливается равной центральной частоте ГУН.

AD807 потребляет 140 мВт и работает от одного напряжения питания +5 В или –5.2 В.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD807 Обсуждения

AD807 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь