Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Сертифицирован для применения в автомобильной промышленности
  • Усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах
  • Входной ток смещения 1 пА
  • Высокое быстродействие: ширина полосы по уровню -3 дБ: 145 МГц (G = +1)
  • Низкая стоимость
  • Скорость нарастания 180 В/мкс (G = +2)
  • Низкий шум
    • 7 нВ/√Гц (f = 10 кГц)
    • 0.6 фА/√Гц (f = 10 кГц)
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 24 В
  • Однополярное питание и rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Малое напряжение смещения: 1.5 мВ, макс.
  • Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала: -100 дБ
  • Превосходные показатели искажений
  • SFDR = -88 дБн на 1 МГц
  • Низкое энергопотребление: потребляемый ток 6.4 мА/канал, тип.
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Небольшие корпуса: SOIC-8, SOT-23-5 и MSOP-8

Подробнее о продукте

Усилители FastFET™ AD8065/AD8066 - это простые в применении операционные усилители (ОУ) с обратной связью по напряжению и входным каскадом на полевых транзисторах, обладающие высокими показателями. AD8065 содержит один канал усиления, а AD8066 – два канала. Компоненты производятся по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB и обеспечивают исключительно низкий уровень шума (7.0 нВ/√Гц и 0.6 фА/√Гц), а также очень высокий входной импеданс.

Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 24 В), поддержке работы с однополярным питанием и ширине полосы, равной 145 МГц, AD8065/AD8066 могут применяться в самых разнообразных задачах. Дополнительная универсальность также достигается за счет rail-to-rail диапазона выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания).

Несмотря на низкую стоимость, данные усилители обеспечивают превосходную совокупность показателей. Малые значения погрешностей дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы (0.02% и 0.02°, соответственно), а также неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ в полосе до 7 МГц делают эти усилители идеальным выбором для видеосистем. Кроме того, они обладают высокой скоростью нарастания (180 В/мкс), превосходными показателями искажений (SFDR = −88 дБн при 1 МГц), крайне высоким ослаблением синфазного сигнала (−100 дБ) и малым входным напряжением смещения (1.5 мВ, макс., после прогрева). AD8065/AD8066 потребляют ток всего 6.4 мА/канал (тип.) и способны выдавать в нагрузку до 30 мА.

AD8065/AD8066 - это высокопроизводительные усилители с входным каскадом на полевых транзисторах, выпускаемые в миниатюрных корпусах SOIC-8, MSOP-8 и SOT-23-5. Они работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

AD8065WARTZ-REEL7 полностью сертифицирован для применения в автомобильной промышленности. Компонент работает в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +105°C во всем диапазоне напряжений питания до ±5V.

Области применения

  • Автомобильные системы помощи водителю (ADAS)
  • Предусилители фотодиодов
  • Фильтры
  • Драйверы АЦП
  • Переключатели уровней
  • Буферизация

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (21)
  • Решения сторонних производителей (1)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (2)
  • Обучающие материалы (12)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Вебкасты (1)
  • Технические статьи (1)
  • Обучающие материалы

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    AD8066

    Инструменты проектирования

    Мастер расчета активных фильтров

    Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

    Analog Photodiode Wizard

    Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

    Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

    Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

    Калькулятор расчета рассеиваемой мощности в зависимости от температуры кристалла

    Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.