Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая стоимость
- Одноканальная (AD8061) и двухканальная (AD8062) версии
- Одноканальная версия с функцией отключения (AD8063)
- Малое напряжение смещения: 6 мВ
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 300 МГц (G = 1)
- Скорость нарастания 650 В/мкс
- 8.5 нВ/√Гц при 5 В
- Время установления до 0.1%: 35 нс при ступенчатом изменении напряжения на 1 В
- Работает с напряжениями питания от 2.7 В до 8 В
- Диапазон входных напряжений от −0.2 В до +3.2 В при VS = 5 В
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом, G = 2)
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 30 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.01%
- Погрешность дифференциальной фазы: 0.04°
- Восстановление после перегрузки за 35 нс
- Низкое энергопотребление
- Типичный потребляемый ток 6.8 мА/канал
- Потребляемый ток в режиме отключения 400 мкА
Подробнее о продукте
AD8061/AD8062/AD8063 - это простые в применении, недорогие усилители с обратной связью по напряжению, обладающие rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Их ширина полосы и скорость нарастания сопоставимы с параметрами, характерными для типичных усилителей с обратной связью по току. Каждый из компонентов обладает широким диапазоном входных синфазных напряжений и большим размахом выходного напряжения, что упрощает их применение в схемах с однополярным питанием от 2.7 В.Несмотря на низкую стоимость AD8061/AD8062/AD8063 обеспечивают превосходные совокупные показатели качества. При работе с видеосигналами они поддерживают погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.01% и 0.04°, соответственно, на нагрузке 150 Ом, и неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ в полосе частот до 30 МГц. Кроме того, они обладают широкой полосой пропускания (300 МГц) и скоростью нарастания 650 В/мкс.
AD8061/AD8062/AD8063 имеют малый потребляемый ток (типичное значение 6.8 мА/канал), и, при этом, способны выдавать в нагрузку до 50 мА. AD8063 имеет функцию отключения питания, при использовании которой потребляемый ток уменьшается до 400 мкА. Эти особенности делают AD8063 идеальным выбором для портативного оборудования и устройств с питанием от батарей, в которых особенно важны потребляемая мощность и габариты.
Области применения
- Формирование и обработка изображений
- Предварительные усилители сигналов фотодиодов
- Профессиональная видеоаппаратура и фотокамеры
- Мобильные телефоны
- DVD/CD-проигрыватели
- Базовые станции
- Фильтры
- Драйверы АЦП
- Буферы тактовых сигналов
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8063 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.