Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая стоимость
- Высокое быстродействие
Ширина полосы по уровню -3 дБ: 325 МГц (G = +1)
Скорость нарастания: 1000 В/мкс
Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 28 МГц - Низкое энергопотребление
Типичный потребляемый ток 5.4 мА/канал при 5 В - Низкий шум
7 нВ/√Гц - Низкие искажения
-85 дБн при 5 МГц, RL = 1 кОм - Широкий диапазон напряжений питания: от 3 В до 12 В
- Миниатюрные корпуса: SOIC-8 и MSOP
Подробнее о продукте
AD8057 (одноканальный) и AD8058 (двухканальный) – это усилители с очень высокими показателями качества и очень низкой стоимостью. Превосходный баланс стоимости и производительности делает их идеальным выбором для многих задач, позволяя во многих случаях отказаться от применения специализированных усилителей.
AD8057 и AD8058 – это усилители с обратной связью по напряжению, однако их ширина полосы и скорость нарастания сопоставимы с аналогичными параметрами типичных усилителей с обратной связью по напряжению. Компоненты обладают малым потребляемым током и широким диапазоном напряжений питания – от 3 В до 12 В. Параметры шума и искажений данных усилителей соответствуют требованиям, предъявляемым в профессиональных видеосистемах, а обеспечиваемые ими статические характеристики являются редкостью для быстродействующих усилителей.
AD8057 и AD8058 выпускаются в стандартном корпусе SOIC, а также миниатюрных корпусах SOT-23-5 (AD8057) и MSOP (AD8058). Компоненты работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
AD8057 (одноканальный): SOIC-8 и SOT-23-5
AD8058 (двухканальный): SOIC-8 и MSOP-8
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (7)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
A utility to convert between standard units of power measurement and signal strength.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.