Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая стоимость
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 325 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания: 1000 В/мкс
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 28 МГц
- Низкое энергопотребление
- Типичный потребляемый ток 5.4 мА/канал при 5 В
- Низкий шум
- 7 нВ/√Гц
- Низкие искажения
- -85 дБн при 5 МГц, RL = 1 кОм
- Широкий диапазон напряжений питания: от 3 В до 12 В
- Миниатюрные корпуса: SOIC-8 и SOT-23-5
Подробнее о продукте
AD8057 (одноканальный) и AD8058 (двухканальный) – это усилители с очень высокими показателями качества и очень низкой стоимостью. Превосходный баланс стоимости и производительности делает их идеальным выбором для многих задач, позволяя во многих случаях отказаться от применения специализированных усилителей.
AD8057 и AD8058 – это усилители с обратной связью по напряжению, однако их ширина полосы и скорость нарастания сопоставимы с аналогичными параметрами типичных усилителей с обратной связью по напряжению. Компоненты обладают малым потребляемым током и широким диапазоном напряжений питания – от 3 В до 12 В. Параметры шума и искажений данных усилителей соответствуют требованиям, предъявляемым в профессиональных видеосистемах, а обеспечиваемые ими статические характеристики являются редкостью для быстродействующих усилителей.
AD8057 и AD8058 выпускаются в стандартном корпусе SOIC, а также миниатюрных корпусах SOT-23-5 (AD8057) и MSOP (AD8058). Компоненты работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
AD8057 (одноканальный): SOIC-8 и SOT-23-5
AD8058 (двухканальный): SOIC-8 и MSOP-8
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (3)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.