Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая стоимость
- Простая в применении архитектура с обратной связью по напряжению
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 300 МГц (G=+1)
- Скорость нарастания: 1400 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 20 нс
- Низкие искажения: -72 дБн при 10 МГц
- Низкий шум: 6 нВ/√Гц
- Малые статические погрешности: VOS =5 мВ, макс., IB = 1.2 мкА, макс.
- Миниатюрные корпуса
- Высокий выходной ток: более 60 мА
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала
- (RL= 150 Ом, G=+2)
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 40 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.01%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.02°
- Поддерживает погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.02% и 0.1°, соответственно, при одновременной
- работе на четыре видеоканала (37.5 Ом)
- Низкое энергопотребление: типичный потребляемый ток 5 мА/канал от источника питания ±5 В
Подробнее о продукте
Одноканальный усилитель с обратной связью по напряжению AD8055 обладает шириной полосы и скоростью нарастания, которые характерны для типичных усилителей с обратной связью по току. Он также прост в применении и имеет очень низкую стоимость.
Несмотря на низкую стоимость AD8055 обеспечивает превосходную совокупность показателей. При работе с видеосигналами он поддерживает погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.01% и 0.02°, соответственно, на нагрузке 150 Ом, и 0.02% и 0.1°, когда сигнал одновременно выдается в четыре видеоканала (37.50 Ом).
Благодаря широкой полосе (300 МГц), диапазону частот с неравномерностью коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ, равному 40 МГц, скорости нарастания 1400 В/мкс и времени установления 20 нс компонент представляет интерес для широкого спектра быстродействующих схем.
AD8055 потребляет ток всего 5 мА/канал (тип.) и работает от биполярного напряжения питания ±5 В или однополярного напряжения питания +12 В, обеспечивая, при этом, нагрузочную способность по току более 60 мА. Компонент выпускается в 8-выводном корпусе PDIP, 8-выводном корпусе SOIC и 5-выводном корпусе SOT-23, имеющих малые габариты. Эти особенности делают AD8055 идеальным выбором для портативного оборудования и устройств с питанием от батарей, в которых особенно важны потребляемая мощность и габариты. Версии усилителя в корпусах R-8, N-8 и RM-8 работают в расширенном температурном диапазоне от -40°C to +125°C.
AD8055 (одноканальный) PDIP-8, SOIC-8 и SOT-23-5
AD8056 (двухканальный) PDIP-8, SOIC-8 и MSOP-8
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8055 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.