Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие при 5 В
    • Ширина полосы по уровню – 3 дБ: 110 МГц (G = +1) (AD8051/AD8052)
    • Ширина полосы по уровню – 3 дБ: 150 МГц (G = +1) (AD8054)
    • Скорость нарастания 145 В/мкс
    • Время установления до 0.1%: 50 нс
  • Работает от однополярного питания
    • Выходное напряжение ограничено значениями, не доходящими 25 мВ до каждого из напряжений питания
    • Диапазон входных напряжений: от −0.2 В до +4 В; VS = 5 В
  • Характеристики передачи видеосигнала (G = +2)
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 20 МГц; RL = 150 Ом
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления/фазы: 0.03%/0.03°
  • Низкие искажения
    • Полный уровень гармоник −80 дБн при 1 МГц, RL = 100 Ом
  • Превосходная нагрузочная способность
    • Выходной ток 45 мА, выходное напряжение до 0.5 В ниже положительного/выше отрицательного напряжения питания (AD8051/AD8052)
    • Работает на емкостную нагрузку 50 пФ (G = +1) (AD8051/AD8052)
  • Малый потребляемый ток: 2.75 мА/канал (AD8054)
  • Малый потребляемый ток: 4.4 мА/канал (AD8051/AD8052)

Подробнее о продукте

AD8051 (одноканальный), AD8052 (двухканальный) и AD8054 (четырехканальный) – это недорогие, быстродействующие усилители с обратной связью по напряжению. Они работают с напряжениями питания +3 В, +5 В или ±5 В и имеют низкий потребляемый ток. Компоненты в полной мере поддерживают однополярное питание и способны работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 1 В ниже положительного напряжения питания.

Несмотря на низкую стоимость AD8051/AD8052/AD8054 обладают превосходными совокупными показателями и универсальностью. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 25 мВ до каждого из напряжений питания, за счет чего обеспечивается максимальный динамический диапазон выходного сигнала и превосходные характеристики восстановления после перегрузки.

AD8051/AD8052/AD8054 хорошо подходят для применения в видеокамерах, коммутаторах видеосигналов, а также любом другом портативном быстродействующем оборудовании. Малые искажения и короткое время установления делают их идеальным выбором для использования в активных фильтрах .

Версии AD8051/AD8052 в 8-выводном корпусе SOIC, AD8052 в корпусе MSOP и AD8054 в 14-выводных корпусах SOIC и TSSOP поддерживают работу в расширенном температурном диапазоне от −40°C to +125°C.

Области применения

  • Активные фильтры
  • Драйверы аналого-цифровых преобразователей
  • Буферы тактовых сигналов
  • Бытовая видеотехника
  • Профессиональные фотокамеры
  • Системы формирования изображений на базе ПЗС
  • Проигрыватели CD/DVD

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Калькулятор расчета рассеиваемой мощности в зависимости от температуры кристалла

Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.

Материалы по теме

Руководство по выбору компонента (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.