Обзор
Особенности и преимущества
- Широкая полоса, G = +2
- Режим малого сигнала: 260 МГц
- Режим большого сигнала (размах 2 В): 160 МГц
- Низкие искажения (SFDR)
- -66 дБн, тип. при 5 МГц
- -54 дБн, тип. при 20 МГц
- Низкий шум: 3.8 нВ/√Гц
- Типичный потребляемый ток 5.8 мА
- Работает на емкостную нагрузку 50 пФ
- Высокое быстродействие
- Скорость нарастания: 1000 В/мкс
- Время установления до 0.01%: 30 нс при ступенчатом изменении напряжения на 2 В
- Диапазон напряжений питания от ±3 В до ±6 В
Подробнее о продукте
AD8047 и AD8048 – это обладающие очень высоким быстродействием и широкой полосой усилители. AD8047 стабилен при единичном коэффициенте усиления. AD8048 стабилен при коэффициентах усиления 2 и более. Эти усилители, имеющие архитектуру с обратной связью по напряжению, отвечают требованиям многих задач, в которых прежде требовалось применение усилителей с обратной связью по току.
Патентованная схема, применяемая в данном усилителе, позволила совместить многие положительные черты как усилителей с обратной связью по току, так и усилителей с обратной связью по напряжению. При небольшом потребляемом токе (6.6 мА, макс.) AD8047 и AD8048 обладают превосходным импульсным откликом (время установления в пределах погрешности 0.01% - 30 нс), а также низкими искажениями и крайне широкой полосой в режимах большого и малого сигналов. AD8047 поддерживает уровень искажений -54 дБн при частоте сигнала 20 МГц; ширина полосы составляет 250 МГц в режиме малого сигнала и 130 МГц в режиме большого сигнала.
Низкий уровень искажений и способность работать на емкостную нагрузку делают AD8047/AD8048 идеальным выбором для буферизации входных сигналов быстродействующих АЦП. Они подходят для совместного применения с 12-разрядными АЦП, имеющими быстродействие до 10 миллионов отсчетов в секунду (MSPS), или 8-разрядными АЦП, имеющими быстродействие до 60 MSPS. Кроме того, балансные, высокоимпедансные входные каскады архитектуры с обратной связью по напряжению позволяют добиться максимальной свободы при проектировании активных фильтров.
AD8047 и AD8048 работают в промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +85°C) и выпускаются в 8-выводных корпусах PDIP и SOIC.
Для данных продуктов имеется оценочная плата, которую можно заказать по следующим наименованиям: AD8047-EB и AD8048-EB. Принципиальная схема и топология оценочной платы приведена в техническом описании продукта.
AD8047 (стабилен при единичном усилении): PDIP и SOIC
AD8048 (стабилен при коэффициенте усиления 2): PDIP и SOIC
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.