Обзор

Особенности и преимущества

  • Полный набор спецификаций для напряжений питания +3 В, +5 В и ±5 В
  • Размах выходного напряжения ограничен значениями на 25 мВ выше отрицательного/ниже положительного напряжения питания
  • Нижняя граница диапазона входных напряжений на 200 мВ ниже напряжения земли
  • Отсутствие эффекта обращения фазы при выходе входного напряжения за границы напряжений питания до 1 В
  • Низкий потребляемый ток: 2.75 мА/канал
  • Высокое быстродействие и короткое время установления при 5 В:
    • Ширина полосы по уровню –3 дБ: 150 МГц (G = +1)
    • Скорость нарастания: 170 В/мкс
    • Время установления до 0.1%: 40 нс
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала
    • RL = 150 Ом, G = +2
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 12 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.06%
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.15°
  • Низкие искажения
    • Наихудшая гармоника –68 дБн при 10 МГц
  • Превосходная нагрузочная способность
    • Выходной ток до 30 мА при размахе сигнала до 0.5 В ниже положительного/выше отрицательного напряжений питания

Подробнее о продукте

AD8044 – это малопотребляющий, быстродействующий четырехканальный усилитель с обратной связью по напряжению, предназначенный для работы с напряжениями питания +3 В, +5 В или ± 5 В. Он в полной мере поддерживает однополярное питание и способен работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 1 В ниже положительного напряжения питания.

Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 25 мВ до каждого из напряжений питания, обеспечивая максимальный динамический диапазон. Кроме того, компонент имеет неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 12 МГц и поддерживает погрешность дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.04% и 0.22°, соответственно, при работе от однополярного напряжения питания 5 В. Благодаря этим особенностям AD8044 представляет интерес для профессиональной электронной видеоаппаратуры, например, видеокамер и коммутаторов видеосигналов, а также любого другого портативного быстродействующего оборудования. Малые искажения и короткое время установления делают AD8044 идеальным выбором для активных фильтров.

AD8044 обладает малым потребляемым током (13.1 мА, макс.) и способен работать от однополярного напряжения питания +3.3 В, благодаря чему он прекрасно подходит для портативного оборудования и устройств с питанием от батарей, в которых габариты и энергопотребление являются критическими параметрами.

Широкая полоса (150 МГц) и скорость нарастания 170 В/мкс при работе от однополярного напряжения питания +5 В делают AD8044 интересным для многих быстродействующих схем, в которых требуется работа от биполярного питания до ±6 В или однополярного питания в диапазоне от +3.3 В до +12 В. AD8044 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC и 14-выводном пластиковом корпусе DIP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Power Dissipation vs Die Temp

This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.

Материалы по теме

Руководство по выбору компонента (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.