Обзор
Особенности и преимущества
- Также доступны одноканальная AD8041 и четырехканальная AD8044 версии
- Полный набор спецификаций для напряжений питания +3 В, +5 В и ±5 В
- Размах выходного напряжения ограничен значениями на 30 мВ выше отрицательного/ниже положительного напряжения питания
- Нижняя граница диапазона входных напряжений на 200 мВ ниже напряжения земли
- Высокое быстродействие и короткое время установления при 5 В:
- Ширина полосы по уровню –3 дБ: 160 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания: 200 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 39 нс
- Выходной ток до 50 мА при размахе сигнала до 0.5 В ниже положительного/выше отрицательного напряжений питания
- Отсутствие эффекта обращения фазы при выходе входного напряжения за границы напряжений питания до 0.5 В
- Низкий потребляемый ток: 5.2 мА/канал
- Хорошие характеристики передачи видеосигнала
- RL = 150 Ом, G = +2
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 14 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.02%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.04°
- Низкие искажения
- Наихудшая гармоника –64 дБн при 10 МГц
Подробнее о продукте
AD8042 – это малопотребляющий, быстродействующий усилитель с обратной связью по напряжению, предназначенный для работы с напряжениями питания +3 В, +5 В или ± 5 В. Он в полной мере поддерживает однополярное питание и способен работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 1 В ниже положительного напряжения питания.
Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 30 мВ до каждого из напряжений питания, обеспечивая максимальный динамический диапазон. Кроме того, компонент имеет неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 14 МГц и поддерживает погрешность дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.04% и 0.06°, соответственно, при работе от однополярного напряжения питания 5 В. Благодаря этим особенностям AD8042 представляет интерес для профессиональной электронной видеоаппаратуры, например, видеокамер и коммутаторов видеосигналов, а также любого другого портативного быстродействующего оборудования. Малые искажения и короткое время установления делают AD8042 идеальным выбором для буферизации входных сигналов быстродействующих аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с однополярным питанием.
AD8042 обладает малым потребляемым током (12 мА, макс.) и способен работать от однополярного напряжения питания 3.3 В, благодаря чему он прекрасно подходит для портативного оборудования и устройств с питанием от батарей, в которых габариты и энергопотребление являются критическими параметрами.
Широкая полоса (160 МГц) и скорость нарастания 200 В/мкс при работе от однополярного напряжения питания 5 В делают AD8042 интересным для многих быстродействующих схем, в которых требуется работа от биполярного питания до ±6 В или однополярного питания в диапазоне от +3.3 В до +12 В. AD8042 выпускается в 8-выводных корпусах PDIP и SOIC_N.
Области применения
- Коммутаторы видеосигналов
- Усилители-распределители сигналов
- Драйверы аналого-цифровых преобразователей
- Профессиональные фотокамеры
- Системы формирования изображений на основе ПЗС
- Оборудование ультразвуковой диагностики (многоканальное)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8042 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.