Обзор
Особенности и преимущества
- Fully specified for +3 V, +5 V and ±5 V Supplies
- Output Swings Rail to Rail
- Input Voltage Range Extends 200 mV Below Ground
- No Phase Reversal with Inputs 1 V Beyond Supplies
- Disable/Power-Down Capability
- Low Power
- High Speed and Fast Settling on 5 V:
160 MHz -3 dB Bandwidth (G = +1)
160 V/µs Slew Rate
- 30 ns typical Settling Time to 0.1%
- Good Video Specifications
(RL = 150 Ω, G = +2)
Gain Flatness of 0.1 dB to 30 MHz
0.03% Differential Gain Error
0.03° Differential Phase Error - Low Distortion
-69 dBc Worst Harmonic @ 10 MHz - Outstanding Load Drive Capability
Drives 50 mA 0.5 V from Supply Rails - Cap Load Drive of 45 pF
Подробнее о продукте
The AD8041 is a low power voltage feedback, high speed amplifier designed to operate on +3 V, +5 V or ± 5 V supplies. It has true single supply capability with an input voltage range extending 200 mV below the negative rail and within 1 V of the positive rail.The output voltage swing extends to within 50 mV of each rail, providing the maximum output dynamic range. Additionally, it features gain flatness of 0.1 dB to 30 MHz while offering differential gain and phase error of 0.03% and 0.03° on a single 5 V supply. This makes the AD8041 ideal for professional video electronics such as cameras, video switchers or any high speed portable equipment. The AD8041's low distortion and fast settling make it ideal for buffering high speed A-to-D converters.
The AD8041 has a high speed disable feature useful for multiplexing or for reducing power consumption. The disable logic interface is compatible with CMOS or open-collector logic. The AD8041 offers low power supply current and can run on a single 3 V power supply. These features are ideally suited for portable and battery powered applications where size and power are critical.
The wide bandwidth of 160 MHz along with 160 V/µs of slew rate on a single 5 V supply make the AD8041 useful in many general purpose high speed applications where dual power supplies of up to ±6 V and single supplies from 3 V to 12 V are needed.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Low Dose Rate Radiation Reports (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8041S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.