Обзор
Особенности и преимущества
- Полный набор спецификаций для напряжений питания +3 В, +5 В и ±5 В
- Rail-to-Rail диапазон выходных напряжений
- Нижняя граница диапазона входных напряжений на 200 мВ ниже напряжения земли
- Отсутствие эффекта обращения фазы при выходе входного напряжения за границы напряжений питания до 1 В
- Функция отключения/пониженного энергопотребления
- Низкое энергопотребление: 5.2 мА (26 мВт при 5 В)
- Высокое быстродействие и короткое время установления при 5 В:
- Ширина полосы по уровню –3 дБ: 160 МГц (G = +2)
- Скорость нарастания: 160 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 30 нс
- Хорошие характеристики передачи видеосигнала
- RL = 150 Ом, G = +2
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 30 МГц
- Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.03%
- Погрешность дифференциальной фазы 0.03°
- Низкие искажения
- Наихудшая гармоника –69 дБн при 10 МГц
- Превосходная нагрузочная способность
- Выходной ток до 50 мА при размахе сигнала до 0.5 В ниже положительного/выше отрицательного напряжений питания
- Работает с емкостной нагрузкой 45 пФ
Подробнее о продукте
AD8041 – это малопотребляющий, быстродействующий усилитель с обратной связью по напряжению, предназначенный для работы с напряжениями питания +3 В, +5 В или ± 5 В. Он в полной мере поддерживает однополярное питание и способен работать с входными напряжениями в диапазоне от 200 мВ ниже отрицательного напряжения питания до 1 В ниже положительного напряжения питания.
Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 50 мВ до каждого из напряжений питания, обеспечивая максимальный динамический диапазон. Кроме того, компонент имеет неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 30 МГц и поддерживает погрешность дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.03% и 0.03°, соответственно, при работе от однополярного напряжения питания 5 В. Благодаря этим особенностям AD8041 представляет интерес для профессиональной электронной видеоаппаратуры, например, видеокамер и коммутаторов видеосигналов, а также любого другого портативного быстродействующего оборудования. Малые искажения и короткое время установления делают AD8041 идеальным выбором для буферизации входных сигналов быстродействующих аналого-цифровых преобразователей (АЦП).
AD8041 имеет функцию отключения с коротким временем реакции, которая может быть полезна для мультиплексирования или сокращения энергопотребления в системе (потребляемый ток в отключенном состоянии 1.5 мА). Вход отключения совместим с КМОП или логическими схемами с открытым коллектором. Компонент обладает малым потребляемым током (5.8 мА, макс.) и способен работать от однополярного напряжения питания 3.3 В, благодаря чему он прекрасно подходит для портативного оборудования и устройств с питанием от батарей, в которых габариты и энергопотребление являются критическими параметрами.
Широкая полоса (160 МГц) и скорость нарастания 160 В/мкс при работе от однополярного напряжения питания 5 В делают AD8041 интересным для многих быстродействующих схем, в которых требуется работа от биполярного питания до ±6 В или однополярного питания в диапазоне от +3.3 В до +12 В. AD8041 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и выпускается в 8-выводных корпусах PDIP и SOIC.
Для данного продукта имеется оценочная плата, которую можно заказать по номеру каталога AD8041-EB. Принципиальная схема и топология оценочной платы приведена в техническом описании продукта.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (11)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8041 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.