Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое энергопотребление
- Потребляемый ток 1 мА/канал
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 350 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания 425 В/мкс
- Малая стоимость
- Низкий шум
- 8 нВ/√Гц на 100 кГц
- 600 фА/√Гц на 100 кГц
- Малый входной ток смещения: 750 нА, макс.
- Низкие искажения
- SFDR = − 90 дБ при 1 МГц
- SFDR = -65 дБ при 5 МГц
- Широкий диапазон напряжений питания: от 3 В до 12 В
- Маленькие корпуса: 8-выводный SOT-23, 5-выводный SC70 и 8-выводный SOIC
- Загрузите техническое описание AD8039-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/12644 DSCC
Подробнее о продукте
AD8038 (одноканальный) и AD8039 (двухканальный) - это быстродействующие (полоса 350 МГц) усилители с обратной связью по напряжению, которые обладают исключительно низким потребляемым в рабочем режиме током (1.0 мА/канал, тип.: 1.5 мА, макс.). Одноканальный усилитель AD8038 в 8-выводном корпусе SOIC имеет функцию отключения. Несмотря на малую стоимость и низкое энергопотребление усилитель обеспечивает превосходные совокупные показатели качества. Кроме того, он обладает высокой скоростью нарастания (425 В/мкс) и малым входным напряжением смещения постоянной составляющей (3 мВ, макс.).
Патентованная компанией Analog Devices технология XFCB позволяет достичь низкого шума (8 нВ/√Гц и 600 фА/√Гц) при крайне низких значениях потребляемого тока. Учитывая широкий диапазон напряжений питания (от 3 В до 12 В), широкую полосу и малые размеры корпусов, AD8038 и AD8039 хорошо подходят для различных задач, в которых особенно важны потребляемая мощность и габариты.
Усилители AD8038 и AD8039 обладают широким диапазоном входных синфазных напряжений –до 1 В ниже положительного и выше отрицательного напряжений питания. Размах выходного напряжения также может достигать значений, не доходящих 1 В до напряжений питаний. Компоненты оптимизированы для работы с емкостными нагрузками до 15 пФ. При большей емкостной нагрузке во избежание чрезмерных пиковых выбросов необходим небольшой последовательный резистор.
Усилитель AD8039 выпускается в 8-выводном корпусе SOT-23, а одноканальный усилитель AD8038 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 5-выводном корпусе SC70. Оба усилителя работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Измерительные приборы с питанием от батарей
- Фильтры
- Драйверы АЦП
- Преобразователи уровней
- Буферизация
- Фотоумножители
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.