Обзор
Особенности и преимущества
- Превосходные характеристики ограничения
- Погрешность ограничения 3 мВ
- Восстановление после перегрузки за 1.5 нс
- Ширина полосы входного сигнала ограничителя 240 МГц
- Входной диапазон ограничителя ±3.9 В
- Широкая полоса
- Режим малого сигнала: 240 МГц
- Режим большого сигнала (размах 4 В): 195 МГц
- Хорошие статические характеристики
- Напряжение смещения 2 мВ
- Дрейф 10 мкВ/°C
- Крайне низкие искажения, низкий шум
- –72 дБн, тип. при 20 МГц
- Входное напряжение шума 4.5 нВ/√Гц
- Высокое быстродействие
- Скорость нарастания: 1500 В/мкс
- Время установления: 10 нс (до 0.1%), 16 нс (до 0.01%)
- Напряжение питания от ±3 В до ±5 В
Подробнее о продукте
AD8036 и AD8037 – это обладающие широкой полосой и низкими искажениями усилители-ограничители. AD8036 стабилен при единичном коэффициенте усиления. AD8037 стабилен при коэффициентах усиления два и более. Компоненты позволяют разработчику задавать верхнее (VCH) и нижнее (VCL) напряжения ограничения, которые определяют допустимый диапазон выходного сигнала. Благодаря уникальной архитектуре ограничения по входу CLAMPIN™ (подана заявка на патент) AD8036 и AD8037 обеспечивают десятикратное улучшение характеристик по сравнению с традиционными схемами с ограничением по выходу. В частности, типичная погрешность ограничения не превышает 3 мВ, а искажения в области ограничения поддерживаются на минимальном уровне. Этот продукт может использоваться как классический операционный усилитель (ОУ) или усилитель-ограничитель с раздельной установкой верхнего и нижнего предельных уровней выходного напряжения.
Данные усилители, имеющие архитектуру с обратной связью по напряжению, отвечают требованиям многих задач, в которых прежде требовалось применение усилителей с обратной связью по току. AD8036 и AD8037 обладают превосходным импульсным откликом (время установления в пределах погрешности 0.01% - 16 нс), а также очень низкими искажениями и крайне широкой полосой в режимах большого и малого сигналов. AD8036 поддерживает уровень искажений -66 дБн при частоте сигнала 20 МГц; ширина полосы составляет 240 МГц в режиме малого сигнала и 195 МГц в режиме большого сигнала. Время восстановления AD8036 и AD8037 после двукратной перегрузки уровня ограничения не превышает 1.5 нс. Благодаря этим характеристикам AD8036/AD8037 идеально подходят для интерфейса с параллельными АЦП и АЦП с высоким разрешением.
Помимо традиционного применения в качестве усилителя-ограничителя выходного сигнала архитектура с ограничением по входу поддерживает динамическое изменение входных уровней ограничения. Таким образом, помимо статических постоянных уровней напряжения ограничения на соответствующие входы могут подаваться сигналы с полосой до 240 МГц. Значения напряжений ограничения могут устанавливаться произвольным образом в пределах диапазона выходных напряжений при условии, что VH больше VL. Благодаря этому AD8036 и AD8037 могут быть использованы в таких нетрадиционных областях применения, как двухполупериодные выпрямители, генераторы импульсов или амплитудные модуляторы. Это лишь некоторые из возможных примеров схем, которые могут быть реализованы при помощи управлениями входами напряжения ограничения.
AD8036 доступен в бескорпусном исполнении и работает в промышленном (от -40°C до +85°) или военном (от -55°C до +125°C) температурном диапазонах, а AD8037 – в промышленном температурном диапазоне. Версии для промышленного диапазона выпускаются в пластиковом корпусе DIP и корпусе SOIC; версии для военного диапазона выпускаются в корпусе cerdip (керамический DIP).
Области применения
- Буферы АЦП
- Обработка ПЧ/ВЧ сигналов
- Высококачественная передача изображений
- Видеосистемы
- Видеоусилители
- Полнопериодные выпрямители
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (4)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8036 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.