Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах
    • Входной ток смещения 1 пА, тип.
  • Очень низкая стоимость
  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 80 МГц (G = +1)
    • Скорость нарастания: 80 В/мкс (G = +2)
  • Низкий шум
    • 11 нВ/√Гц (f = 100 кГц)
    • 0.6 фА/√Гц (f = 100 кГц)
  • Широкий диапазон напряжений питания от 5 В до 24 В
  • Малое напряжение смещения: 1 мВ, тип.
  • Однополярное питание и Rail-to-Rail диапазон выходных напряжений
  • Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала: -100 дБ
  • Низкое энергопотребление
    • Потребляемый ток: 3.3 мА/канал, тип.
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Миниатюрные корпуса SOIC-8, SC70

Подробнее о продукте

Семейство FastFET– это абсолютно новый класс усилителей компании Analog Devices, первыми двумя представителями которого являются AD8034 и AD8065. Компоненты семейства FastFET совмещают в себе положительные черты усилителей с входным каскадом на полевых транзисторах (высокий входной импеданс, который практически полностью исключает необходимость учета входного тока смещения при проектировании) и преимущества патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB (в особенности, малую потребляемую мощность, низкий уровень шума и искажений, а также широкий диапазон напряжений питания). Мы полагаем, что компоненты семейства FastFET изменят отношение разработчиков к усилителям, в целом, и усилителям на полевых транзисторах, в частности.

Любые разработчики, в настоящее время использующие в своих проектах усилители на полевых транзисторах, определенно будут заинтересованы в высококачественных, быстродействующих усилителях, которые обладают в разы меньшей потребляемой мощностью и выпускаются в таких миниатюрных корпусах, как SC-70.

AD8033 (одноканальный усилитель) SOIC-8 и SC70

AD8034 (двухканальный усилитель) SOIC-8 и SOT23-8

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD8034

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Power Dissipation vs Die Temp

This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.

Материалы по теме

Руководство по выбору компонента (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.