Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах
- Входной ток смещения 1 пА, тип.
- Очень низкая стоимость
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 80 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания: 80 В/мкс (G = +2)
- Малый шум
- 11 нВ/√Гц (f = 100 кГц)
- 0.6 фА/√Гц (f = 100 кГц)
- Широкий диапазон напряжений питания от 5 В до 24 В
- Низкое напряжение смещения: 1 мВ, тип.
- Однополярное питание и Rail-to-Rail диапазон выходных напряжений
- Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала: -100 дБ
- Низкое энергопотребление
- Потребляемый ток 3.3 мА/канал, тип.
- Эффект обращения фазы отсутствует
- Миниатюрные корпуса SOIC-8, SC70
Подробнее о продукте
Усилитель FastFET AD8033 - это простой в применении операционный усилитель (ОУ) с обратной связью по напряжению и входным каскадом на полевых транзисторах, обладающий превосходными показателями. Производимый по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB ОУ FastFET AD8033 обеспечивает значительное улучшение характеристик по сравнению с другими недорогими усилителями на полевых транзисторах, поддерживая низкий уровень шума (11 нВ/√Гц и 0.6 фА/√Гц) и высокое быстродействие (ширина полосы 80 МГц, скорость нарастания 80 В/мкс).
Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 24 В) и полноценной поддержке однополярного питания усилитель AD8033 имеет больше вариантов для применения по сравнению с другими усилителями с входным каскадом на полевых транзисторах, имеющими сопоставимую стоимость. Дополнительную универсальность также обеспечивает rail-to-rail диапазон выходного напряжения AD8033 (размах напряжения до напряжений питания).
AAD8033 (одноканальный усилитель) SOIC-8 и SC70
AD8034 (двухканальный усилитель) SOIC-8 и SOT23-8
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.