Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low power
Supply current 800 µA/amplifier
Fully specified at +2.7 V, +5 V and ±5 V supplies - High speed and fast settling on 5 V
80 MHz, –3 dB bandwidth (G = +1)
30 V/µs slew rate
125 ns settling time to 0.1% - Output current: 15 mA
- High grade option
VOS (maximum) = 1.5 mV - Rail-to-rail input and output
No phase reversal with input
0.5 V beyond supplies
Input CMVR extends beyond rails by 200 mV
Output swing to within 20 mV of either rail - Low distortion
–62 dB @ 1 MHz, VO = 2 V p-p
–86 dB @ 100 kHz, VO = 4.6 V p-p
Подробнее о продукте
The AD8031 (single) is a single supply voltage feedback amplifier that features high speed performance with 80 MHz of small signal bandwidth, 30 V/µs slew rate and 125 ns settling time. This performance is possible while consuming less than 4.0 mW of power from a single +5 V supply. This feature increases the operation time of high speed, battery-powered systems without compromising dynamic performance.
The AD8031 has true single supply capability with rail-to-rail input and output characteristics and is specified for +2.7 V, +5 V, and ±5 V supplies. The input voltage range can extend to 500 mV beyond each rail. The output voltage swings to within 20 mV of each rail providing the maximum output dynamic range.
The AD8031 also offers excellent signal quality for only 800 µA of supply current per amplifier; THD is -62 dBc with a 2 V p-p, 1 MHz output signal, and -86 dBc for a 100 kHz, 4.6 V p-p signal on +5 V supply. The low distortion and fast settling time make it ideal as a buffer to single supply ADCs.
Operating on supplies from +2.7 V to +12 V and dual supplies up to ±6 V, the AD8031 is ideal for a wide range of applications, from battery operated systems with large bandwidth requirements to high speed systems where component density requires lower power dissipation. The AD8031 is available in 8-lead PDIP, 8-lead SOIC_N and 5-lead SOT-23 packages and operates over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.
AD8032 - Dual Amplifier
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (11)
Руководства пользователя (5)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.
Типовые проекты (5)
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (2)
Описание схемы (6)
Технические статьи (8)
Analog Dialogue
Вебкасты (1)
Редко задаваемые вопросы (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8031 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.