Обзор
Особенности и преимущества
- Low Power
- 1.3mA supply current/amplifier - High Speed
- 125MHz, -3 dB Bandwidth (G=+1)
- 60V/µs Slew Rate
- 80ns Settling Time to 0.1% - Wide Supply Range: 2.7V to 12V
- Offset voltage: 6 mV max
- Low input bias current +0.7µA to
-1.5 µA- SOIC-8, SOT23-8 - Small Packaging
- Rail-to-Rail Input and Output No
phase reversal, inputs 200 mV beyond rails
Подробнее о продукте
The AD8030 is a dual, rail-to-rail input and output high speed amplifier with a quiescent current of only 1.3 mA per amplifier. Despite its low power consumption, the amplifier provides excellent performance with 125MHz small signal bandwidth and 60 V/µs slew rate. ADI's proprietary XFCB process enables high speed and high performance on low power.
This amplifier exhibits true single-supply operation with rail-to-rail input and output performance for supply voltages ranging from 2.7V to 12V. The input voltage range extends 200 mV beyond each rail without phase reversal. The dynamic range of the output extends to within 40 mV of each rail.
The AD8030 provides excellent signal quality with minimal power dissipation. At G=+1, SFDR is -72dBc at 1MHz and settling time to 0.1% is only 80 ns. Low distortion and fast settling performance makes this amplifier a suitable driver for single-supply A/D converters.
The versatility of the AD8030 allows the user to operate the amplifier on a wide range of supplies while consuming less than 6.5 mW of power. This feature extends the operation time in applications ranging from battery-powered systems with large bandwidth requirements to high speed systems where component density requires lower power dissipation.
The AD8030 is the only low power, rail-to-rail input and output high speed amplifier available in SOT23 and SC70 micro packages. The amplifier is rated over the extended industrial temperature range, -40°C to +125°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.