Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power
    - 1.3mA supply current/amplifier
  • Offset voltage: 6 mV max
  • High Speed
    - 125MHz, -3 dB Bandwidth (G=+1)
    - 60V/µs Slew Rate
    - 80ns Settling Time to 0.1%
  • Wide Supply Range: 2.7V to 12V
  • Rail-to-Rail Input and Output
    No phase reversal, inputs
    200 mV beyond rails
  • Low input bias current
    +0.7µA to -1.5 µA
  • Small Packaging
    - SOIC-8, SC70-6

Подробнее о продукте

The AD8029 is a single, rail-to-rail input and output high speed amplifier with a quiescent current of only 1.3 mA per amplifier. Despite its low power consumption, the amplifier provides excellent performance with 125MHz small signal bandwidth and 60 V/µs slew rate. ADI's proprietary XFCB process enables high speed and high performance on low power.

This amplifier exhibits true single-supply operation with rail-to-rail input and output performance for supply voltages ranging from 2.7V to 12V. The input voltage range extends 200 mV beyond each rail without phase reversal. The dynamic range of the output extends to within 40 mV of each rail.

The AD8029 provides excellent signal quality with minimal power dissipation. At G=+1, SFDR is -72dBc at 1MHz and settling time to 0.1% is only 80 ns. Low distortion and fast settling performance makes this amplifier a suitable driver for single-supply A/D converters.

The versatility of the AD8029 allows the user to operate the amplifier on a wide range of supplies while consuming less than 6.5 mW of power. This feature extends the operation time in applications ranging from battery-powered systems with large bandwidth requirements to high speed systems where component density requires lower power dissipation.

The AD8029 is the only low power, rail-to-rail input and output high speed amplifier available in SOT23 and SC70 micro packages. The amplifier is rated over the extended industrial temperature range, -40°C to +125°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD8029

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Калькулятор расчета рассеиваемой мощности в зависимости от температуры кристалла

Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.

Материалы по теме

Руководство по выбору компонента (2)

Технические статьи (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.