Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Загрузите техническое описание AD8028-KGD. Протестированные кристаллы (Known Good Die) гарантированно удовлетворяют всем заявленным в техническом описании спецификациям
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 190 МГц (G = +1)
- Скорость нарастания: 100 В/мкс
- Низкие искажения:
- SFDR = 120 дБн при 1 МГц
- SFDR = 80 дБн при 5 МГц
- Выбираемый порог переключения входного каскада
- Низкий шум:
- 4.3 нВ/√Гц;
- 1.6 пА/√Гц
- Малое напряжение смещения: 900 мкВ, макс.
- Низкое энергопотребление: потребляемый ток 6.5 мА/канал
- Режим пониженного энергопотребления
- Эффект обращения фазы отсутствует: VIN > |VS| + 200 мВ
- Широкий диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 12 В
- Миниатюрные корпуса: 8-выводный SOIC, 6-выводный SOT-23, 10-выводный MSOP
- Сертифицирован для применения в автомобильной промышленности (только AD8028WARMZ-R7)
Подробнее о продукте
AD8027/AD8028 – это быстродействующие усилители с rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), который работает от низких напряжений питания и оптимизирован для поддержания низкого шума/искажений и широкого динамического диапазона сигналов. AD8027/AD8028 обладают малым шумом (4.3 нВ/√Гц, 1.6 пА/√Гц) и низкими искажениями (120 дБн при частоте 1 МГц). AD8027/AD8028 представляют собой идеальный выбор для задач, в которых требуется работа в полном динамическом диапазоне входных сигналов, или его части, и поддержание низкого уровня искажений.
Во входном каскаде многих усилителей с rail-to-rail диапазоном входным напряжений при пересечении сигналом порогового напряжения происходит переключение с одной дифференциальной пары на другую, что приводит к возникновению искажений. AD8027/AD8028 обладают уникальной особенностью, которая позволяет пользователю выбирать точку пересечения порогового напряжения при помощи вывода DISABLE/SELECT (DISABLE/SELECT x в 10-выводном корпусе MSOP), управляя, тем самым, напряжением переключения комплементарных пар транзисторов во входном каскаде.
Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 2.7 В до 12 В) и широкой полосе (190 МГц) усилители AD8027/AD8028 могут применяться в разнообразных задачах, где требуются повышенные показатели быстродействия и качества сигнала при низких уровнях напряжения питания. Высокий уровень характеристик поддерживается компонентами при потребляемом токе всего 6.5 мА на канал (типичное значение). AD8027/AD8028 также имеют режим отключения, активируемый при помощи вывода DISABLE/SELECT.
AD8027/AD8028 выпускаются в 8-выводных корпусах SOIC, 6-выводных SOT-23 и 10-выводныхMSOP . AD8028WARMZ-R7 версия компонента, сертифицированного для применения в автомобильной промышленности. См. Automotive Products для получения дополнительной информации. AD8027/AD8028 работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
Области применения
- Фильтры
- Драйверы АЦП
- Переключатели уровней
- Буферизация
- Профессиональная видеоаппаратура
- Низковольтные измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (2)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8028 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.