Обзор

Особенности и преимущества

  • Четырехканальный быстродействующий усилитель с обратной связью по току и функцией отключения
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 350 МГц при G = +1
    • Скорость нарастания: 2400 В/мкс при VS = ±12 В
  • Способен работать с большими емкостными нагрузками
    • Время установления до 0.1%: 35 нс (нагрузка 300 пФ, ступенчатое изменение напряжения 6 В)
    • Время установления до 0.1%: 18 нс (нагрузка 5 пФ, ступенчатое изменение напряжения 2 В)
  • Низкое энергопотребление
    • Напряжение питания от +5 В до ±12 В (24 В)
    • Потребляемый ток 4 мА/канал
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL=150 Ом, G=+2)
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 70 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.04%
    • Погрешность дифференциальной фазы: 0.09°
  • Перекрестные помехи: -58 дБ при 5 МГц
  • THD = -72 дБн при 5 МГц
  • Превосходные статические характеристики
    • VOFFSET = 2 мВ (тип.)
    • IBIAS = 3 мкА (макс.)

Подробнее о продукте

AD8024 - это четырехканальный операционный усилитель с обратной связью по току, обладающий коротким временем установления, высоким быстродействием и высоким выходным напряжением. Компонент производится по патентованной компанией Analog Devices технологии изготовления быстродействующих биполярных транзисторов XFHV и способен выдавать сигналы в диапазоне от напряжения питания (24 В, максимум) минус 1.3 В. Каждый из каналов усиления имеет высокий выходной ток и способен работать на большую емкостную нагрузку.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь