Обзор

Особенности и преимущества

  • Выходное напряжение до 13 В
  • Работает на неограниченно большую емкостную нагрузку
  • Высокий выходной ток: до 70 мА
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL = 150 Ом)
    • Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 10 МГц
    • Погрешность дифференциального коэффициента усиления 0.06%
    • Погрешность дифференциальной фазы 0.02°
  • Питание
    • Работает с напряжениями питания от ±2.5 В до ±7.5 В
    • Потребляемый ток 10.0 мА/канал, макс.
  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы при единичном усилении 250 МГц (по уровню 3 дБ)
    • Скорость нарастания 1200 В/мкс
    • Короткое время установления: 35 нс (до 0.1%)
  • Функция отключения с коротким временем реакции
    • Время отключения 30 нс
  • Простота применения
    • Ток короткого замыкания 200 мА
    • Размах выходного напряжения до 1 В выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания

Подробнее о продукте

AD8023 - это трехканальный усилитель видеосигнала с высоким выходным током и высоким выходным напряжением. Каждый из усилителей, входящих в состав компонента, обладает выходным током 70 мА и оптимизирован для работы с большими емкостными нагрузками. Усилители имеют архитектуру с обратной связью по току и обеспечивают неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 10 МГц, поддерживая при этом погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.06% и 0.02°, соответственно.

AD8023 потребляет максимальный ток 10.0 мА на канал и работает с напряжениями питания в диапазоне от ±2.5 В до ±7.5 В. Выходной сигнал каждого из усилителей может достигать значений, не доходящих 1 В до напряжений питания, что упрощает работу с видеосигналами. AD8023 выделяется на фоне других ОУ с обратной связью по току благодаря возможности работы на большую емкостную нагрузку с небольшим последовательным резистором при одновременном сохранении короткого времени установления. Так, например, при работе на емкостную нагрузку 300 пФ время установления в пределах погрешности 0.1% составляет 35 нс.

Благодаря ширине полосы 250 МГц и скорости нарастания 1200 В/мкс AD8023 представляет интерес для широкополосных схем, в которых требуется работа от однополярного питания +5 В или биполярного питания до ±7.5 В. AD8023 также имеет функцию отключения с коротким временем реакции, которая может быть использована для перевода каждого отдельного усилителя в режим пониженного энергопотребления или переключения выходов в третье состояние. Эта функция может применяться в задачах мультиплексирования видеосигналов. AD8023 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (11)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Обучающие материалы (4)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Вебкасты (1)
  • Технические статьи (2)
  • Обучающие материалы

    Инструменты и симуляторы

    Модели SPICE

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь